Czujniki wizyjne są współcześnie stałym elementem procesów kontroli montażu, produkcji oraz jakości w systemach automatyzacji. Czujniki wizyjne to połączenie oświetlenia, układu optycznego, kamery, układu przetwarzającego oraz przyłączy procesowych, służących do integracji w układzie sterowania wyższego poziomu, w wytrzymałej i przystosowanej do zastosowań przemysłowych obudowie.
Czujnik do rozpoznawania obiektów O2D z niezależną od orientacji funkcją rozpoznawania konturu to rozwiązanie stosowane do kontroli obecności, pozycji, jakości, oraz zadań zliczania i sortowania. Czujnik ten jest optymalnym rozwiązaniem do zastosowań z powtarzalnymi i stałymi konturami obiektów.
Czujnik do inspekcji obiektów O2V jest stosowany do kontroli obecności, kompletności, pozycji, wielkości oraz jakości, jak i do zadań związanych z sortowaniem. To optymalne rozwiązanie w zastosowaniach, w których występują obiekty o zmiennych kształtach, rozmiarach lub barwach.
Czytnik wielokodowy O2I jest wykorzystywany w wielu zastosowaniach – od śledzenia przez sterowanie po identyfikację produktu. Czujnik rozpoznaje kody 1D i 2D niezależnie od orientacji kodu względem czujnika.