You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki kontroli ruchu
  4. Systemy przetwarzania impulsów
  5. Monitorowanie poślizgu

Systemy monitorowania impulsów - Monitorowanie poślizgu

  • Jedno wyjście przełączające do monitoringu prędkości obrotowej i jedno do poślizgu
  • Wysoka częstotliwość wejściowa do 60 000 impulsów/minutę
  • Wiele konfigurowalnych funkcji monitorowania
  • Czytelny, jasny wyświetlacz OLED
  • Szeroki zakres temperatury roboczej

Systemy monitorowania impulsów - Monitorowanie poślizgu

Monitorowanie poślizgu

Jako poślizg określa się różnicę prędkości obrotowej między napędzaną a nienapędzaną stroną układu napędowego. Różnice prędkości obrotowej mogą powstawać w wyniku ślizgania się sprzęgła, paska klinowego lub pasa napędowego. Monitor poślizgu określa procentowo różnicę prędkości obrotowej i załącza się po osiągnięciu wartości granicznej. Sygnał można wykorzystywać do wyłączenia urządzenia, aby w ten sposób uniknąć zużycia lub uszkodzeń ze względu na wysokie temperatury spowodowane tarciem.
Istnieje możliwość monitorowania dwóch oddzielnych wartości granicznych dla poślizgu i prędkości obrotowej. Monitorowanie prędkości obrotowej można ustawić na przekroczenie wartości granicznej lub zbyt niską wartość graniczną.