1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki kontroli ruchu
  4. Systemy przetwarzania impulsów
  5. Bezpieczne monitorowanie prędkości

Systemy monitorowania impulsów - Bezpieczne monitorowanie prędkości

  • Łatwa parametryzacja przełącznikiem obrotowym
  • Zastosowanie wielu różnych tarcz krzywkowych
  • Możliwość włączania i wyłączania funkcji monitoringu
  • Niezawodna praca w bardzo niskiej temperaturze otoczenia do -40C
  • Płaska obudowa

Systemy monitorowania impulsów - Bezpieczne monitorowanie prędkości



Bezpieczne monitorowanie prędkości obrotowej

Czujniki prędkości obrotowej DD110S i DD111S zostały zaprojektowane do bezpiecznego monitorowania maksymalnej prędkości obrotowej. Typowe zastosowania to obrabiarki karuzelowe czy też wirówki. Monitor DD111S został zaprojektowany specjalnie do niskich prędkości obrotowych w elektrowniach wiatrowych.
Obydwa czujniki prędkości obrotowej nadają się również do trybu pracy ze „zredukowaną prędkością”, np. w obrabiarkach.
Czujniki prędkości obrotowej posiadają certyfikat wg norm EN 62061 / SIL 3 oraz EN ISO 13849-1 kat. 4 / PL e. Dotyczy to również stosowania standardowych czujników niepełniących funkcji bezpieczeństwa jako generatory impulsów.
Po zadziałaniu wyjście bezpieczeństwa można zresetować ręcznie lub automatycznie.