1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki kontroli ruchu
  4. Systemy przetwarzania sygnałów
  5. Monitor 2-kanałowy

Systemy przetwarzania sygnałów - Dwukanałowy przekaźnik progowy

  • Dwa analogowe wejścia prądowe
  • Monitoring dwóch wartości granicznych osobnymi przekaźnikami wyjściowymi
  • Wiele konfigurowalnych funkcji monitorowania
  • Czytelny, jasny wyświetlacz OLED
  • Szeroki zakres temperatury roboczej

Systemy przetwarzania sygnałów - Dwukanałowy przekaźnik progowy



Przekaźnik progowy 2-kanałowy

Monitorowanie wartości granicznych przepływu, ciśnienia, temperatury lub stanu napełnienia jest w wielu procesach przemysłowych ważnym warunkiem niezawodnej eksploatacji urządzeń i maszyn. We wszystkich silnikach, pompach i przekładniach chłodzonych olejem monitorowanie różnicy temperatur między zasilaniem a powrotem służy do wczesnego wykrywania zużycia. Monitorowanie różnych ciśnień na filtrach pozwala rozpoznać poziom zanieczyszczenia filtra.
Przekaźniki progowe można programować, służą one do analizowania analogowych sygnałów standardowych, dostarczanych przez czujniki lub transmitery.
Duże możliwości ustawiania parametrów pozwalają na optymalne dostosowanie do poszczególnych zastosowań.