1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki kontroli ruchu
  4. Czujniki prędkości
  5. Kompaktowe monitory prędkości do stref zagrożenia wybuchem

Monitory prędkości - Kompaktowe monitory prędkości do stref zagrożenia wybuchem

  • Do zastosowań w strefach niebezpiecznych
  • Łatwe nastawianie parametrów w urządzeniu
  • Proces wprowadzania ustawień oszczędza czas i koszty podczas konfiguracji
  • Do bezpośredniego podłączania do sterownika PLC
  • 2 w 1: czujnik prędkości i jednostka oceniająca w jednej niewielkiej obudowie


Czujnik prędkości obrotowej Compact do strefy zagrożonej wybuchem

W wielu zastosowaniach przemysłowych należy monitorować napędy pod kątem prędkości obrotowej lub zatrzymania. W strefach zagrożonych wybuchem można za pomocą czujników prędkości obrotowej niezawodnie rozpoznać zatrzymanie, przekroczenie lub za niską prędkość obrotową napędów, a także zerwanie taśmy przenośników.
Kompaktowe czujniki prędkości obrotowej serii DI integrują wykrywanie i monitorowanie prędkości obrotowej w jednym urządzeniu. Głowica czujnika działa na zasadzie czujnika indukcyjnego. Czujnik wykrywa metalowe powierzchnie załączania na obracającej się części maszyny, np. na kołach zębatych lub wałach rozrządu. Wbudowany układ analizy przekształca te informacje na prędkość obrotową.
Zadaną prędkość obrotową ustawia się na urządzeniu potencjometrem lub naciśnięciem przycisku.
Urządzenia można stosować zgodnie z grupą II, kategoria 3D, strefa 22 (pyły nieprzewodzące).