1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki kontroli ruchu
  4. Enkodery
  5. Enkodery inkrementalne z wyświetlaczem

Enkodery inkrementalne z wyświetlaczem

  • Programowalne rozdzielczości od 2 do 10 000
  • Dwukolorowy obracany elektroniczny wyświetlacz wartości procesowych
  • Obracany konektor M12 można podłączać promieniowo lub osiowo
  • Wersje w wykonaniu z wałem pełnym i kołnierzem zaciskowym/synchronicznym lub z wałem drążonym
  • Wygodna komunikacja przez IO-Link

Enkodery inkrementalne z wyświetlaczem



Enkodery inkrementalne z wyświetlaczem

Enkodery z detekcją magnetyczną zapewniają dużą dokładność i trwałość zastosowania w trudnych warunkach przemysłowych.
Programowalna rozdzielczość i poziom sygnału. Enkodery oferują szeroki zakres napięcia od 4,5 do 30VDC, dzięki czemu mają uniwersalne zastosowanie.
Enkodery serii PerformanceLine są wyposażone w zintegrowany system przetwarzania sygnałów, oferujący monitorowanie prędkości obrotowej, funkcję licznika i detekcję kierunku obrotów.
Aktualna wartość pozycji jest pokazywana na wyświetlaczu o dobrych właściwościach odczytu. Ustawienie odbywa się za pomocą przycisków obsługi na urządzeniu oraz intuicyjnego prowadzenia w menu.
Dane diagnostyczne i parametry są przekazywane niezawodnie za pośrednictwem interfejsu IO-Link.