W wielu zastosowaniach przemysłowych należy kontrolować prędkość obrotową i przestój napędów, dokładnie określać prędkości, częstotliwości, prędkości obrotowe, drogi, kąty lub pozycje, a także wyświetlać, przetwarzać i przesyłać aktualne wartości procesowe.
W branży motoryzacyjnej lub spożywczej, w hutach oraz w górnictwie można za pomocą czujników prędkości obrotowej niezawodnie rozpoznać zatrzymanie, przekroczenie lub za niską prędkość obrotową napędów, a także zerwanie taśmy przenośników. W maszynach ruchomych, na przykład wózkach widłowych, czujniki prędkości obrotowej służą jako enkodery prędkości obrotowej.
Enkodery sprawdziły się jako niezawodne rejestratory wartości pomiarowych do zadań związanych z pozycjonowaniem na wymiar w systemach transportu i przemyśle drzewnym.
Czujniki prędkości obrotowej pozwalają na precyzyjne monitorowanie wolnych i szybkich prędkości obrotowych, również skomplikowane monitorowanie poślizgu, ruchu synchronicznego lub kierunku.
Na wyświetlaczach wielofunkcyjnych podawane są aktualne wartości rzeczywiste, ponadto mogą one zgłaszać do układu sterowania osiągnięcie lub przekroczenie wartości granicznych bądź obliczać i wyświetlać prędkości obrotowe, prędkości, liczby sztuk lub czasy przebiegu.