1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Wzmacniacz przełączający
  5. Wzmacniacz separacyjny dla czujników Namur

Wzmacniacz separacyjny dla czujników Namur

  • Konstrukcja jedno- lub dwukanałowa
  • Monitoring zwarć i przerwań przewodów
  • Programowalna funkcja wyjściowa
  • Wyjścia przekaźnika lub tranzystora
  • Łatwy montaż na szynie DIN


Wzmacniacze separacyjne do czujników Namur

Wzmacniacze separacyjne NAMUR analizują sygnał czujnika i doprowadzają sygnał sterujący do układu sterowania. Spełniają one wymagania wielu międzynarodowych dyrektyw dla stref zagrożonych wybuchem.
Dostępne są wzmacniacze separacyjne z wyjściami przekaźnikowymi, aktywnymi wyjściami tranzystorowymi lub bezpotencjałowymi wyjściami transoptorowymi. Wzmacniacze są przeznaczone do podłączania czujników NAMUR wg DIN EN 60947-5-6 i przełączników mechanicznych. Zasilają one obwód iskrobezpieczny odpowiednim napięciem.