1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki do zaworów
  5. Wzmacniacze do konwersji sygnałów czujników

Wzmacniacze do konwersji sygnałów czujników

  • Zintegrowany szerokozakresowy zasilacz czujnika
  • Wyjątkowo niewielkie wymiary konstrukcji
  • Ułatwiony montaż dzięki wtykowym zaciskom śrubowym
  • Z regulacją PNP lub NPN
  • Konstrukcja jedno- lub dwukanałowa

Wzmacniacze do konwersji sygnałów czujników



Wzmacniacz separacyjny do przetwarzania sygnałów czujnika

Wyjścia tranzystorowe typowych czujników są zaprojektowane do małych prądów upływu. Jeśli użytkownik chce przełączać większe prądy lub też nawet prądy przemienne, musi zastosować wzmacniacz separacyjny. Korzysta on z sygnału czujnika w celu wysterowania wyjścia przekaźnikowego.
ifm oferuje wzmacniacze separacyjne w wykonaniu jedno- i dwukanałowym. Są one wyposażone w zintegrowany zasilacz szerokozakresowy (110–240VAC), umożliwiający zasilanie podłączonych czujników napięciem (24VDC). Wzmacniacze separacyjne wyróżniają się wąską konstrukcją, dzięki czemu zajmują niewiele miejsca w szafie sterowniczej.