1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki do zaworów
  5. Znaczniki położenia do siłowników do zaworów

Znaczniki położenia do siłowników do zaworów

  • Łatwy montaż bezpośrednio na wale napędu
  • Różne średnice i wysokości umożliwiające przystosowanie do różnych napędów
  • Wersje z odwróconą funkcją
  • Znaczna odporność na wstrząsy i drgania

Znaczniki położenia do siłowników do zaworów



Krzywka przyłączająca do zaworów obrotowych

Krzywka przełączająca (tzw. puck) służy do niezawodnego sygnalizowania pozycji pneumatycznych zaworów obrotowych lub klap zaworów.
Puck jest montowany bezpośrednio na wale napędowym zaworu obrotowego. Posiada ona dwie przestawiane o 90° śruby metalowe, znajdujące się na różnej wysokości. Podwójny czujnik indukcyjny z dwoma ułożonymi na sobie powierzchniami czujnika wykrywa górną lub dolną śrubę metalową i rozpoznaje w ten sposób dwa położenia zaworu „otwarte” i „zamknięte”. System jest bezdotykowy, działa nie powodując zużycia i jest samoczyszczący. Jest on w znacznym stopniu odporny na oddziaływania zewnętrzne oraz niewrażliwy na obciążenia mechaniczne, takie jak wibracje i uderzenia.