Zbliżeniowe czujniki pojemnościowe to urządzenia, które służą do bezkontaktowej detekcji obiektów dzięki pomiarowi zmian pojemności elektrycznej pomiędzy dwoma elektrodami. W przeciwieństwie do czujników indukcyjnych, które wykrywają wyłącznie obiekty metalowe, ten rodzaj sensorów umożliwia lokalizowanie przedmiotów niemetalicznych. Jakie funkcjonalności wyróżniają czujniki pojemnościowe? Podpowiadamy.
Budowa zbliżeniowych czujników pojemnościowych przypomina konstrukcję sensorów indukcyjnych. Należy jednak zwrócić uwagę, że detektory pojemnościowe posiadają dodatkowo elektrodę, która stanowi okładkę kondensatora. Druga okładka to z kolei przedmiot, który zbliżany jest do strefy działania czujnika.
Sensory te wykorzystują zmiany pojemności elektrycznej, a ich działanie opiera się na zmianie odległości pomiędzy elektrodami. W czujniku pojemnościowym dwie elektrody oddzielone są materiałem dielektrycznym, np. powietrzem, wodą lub materiałem sztucznym. W zależności od odległości między elektrodami, pojemność czujnika ulega zmianie, co powoduje zmianę sygnału wyjściowego.
Czujniki pojemnościowe są najczęściej używane w różnych aplikacjach, gdzie wymagane jest wykrywanie obiektów sypkich, cieczy, materiałów dielektrycznych lub innych elementów, których nie da się wykryć za pomocą tradycyjnych czujników. Oto niektóre z najczęstszych zastosowań czujników pojemnościowych:
Dzięki swojej precyzji, niezawodności i zdolności do wykrywania różnorodnych materiałów, czujniki pojemnościowe są niezastąpionymi narzędziami w wielu branżach przemysłu i aplikacjach, które wymagają dokładnego i bezdotykowego wykrywania obiektów.
Czujniki pojemnościowe posiadają masę zalet, które sprawiają, że doskonale sprawdzają się one w licznych gałęziach przemysłu. Sensory te cechują się wysoką czułością – bardzo sprawnie wyłapują zmiany pojemności, co pozwala na dokładny pomiar nawet niewielkich zmian parametrów, takich jak poziom cieczy czy wilgotność.
Warto także wspomnieć, że zbliżeniowe czujniki pojemnościowe są odporne na zaburzenia powstałe wskutek ewentualnych wibracji czy działania pól magnetycznych, co przekłada się z kolei na dokładne i stabilne pomiary. W ofercie naszej marki dostępne są m.in. specjalistyczne sensory do zastosowań w różnych gałęziach przemysłu.
Klienci ifm electronic mogą zdecydować się także na czujniki pojemnościowe, które przystosowane są do działania nawet w najbardziej ekstremalnych temperaturach, sięgających 250 stopni Celsjusza – doskonale sprawdzą się one np. w suszarkach, wtryskarkach i wytłaczarkach oraz krystalizatorach.
Chcąc sprostać rosnącym potrzebom polskich przedsiębiorstw przemysłowych, firma ifm electronic stale opracowuje innowacyjne rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0, których głównym celem jest zapewnienie zrównoważonej wydajności oraz optymalizacja kosztów związanych z podejmowanymi działaniami produkcyjnymi. Zastanawiasz się nad zakupem czujników pojemnościowych? Skontaktuj się z nami, aby poznać pełną specyfikację produktów marki ifm electronic.
Sprawdź także inne czujniki do pozycjonowania:
Czujniki indukcyjne
Czujniki optyczne
Czujniki magnetyczne
Czujniki ultradźwiękowe
Czujniki zaworowe
Czujniki położenia tłoka