You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki dotykowe
  5. Czujniki dotykowe o średnicy 100 mm

Czujniki dotykowe o średnicy 100 mm

  • Przełączanie bezdotykowe bez nacisku
  • Diody LED zapewniające sygnalizację wizualną
  • Odporność na olej, uderzenia i zarysowania
  • Powierzchnia otaczająca w różnych kolorach

Czujniki dotykowe o średnicy 100 mm


Czujniki dotykowe o średnicy 100mm

Działają one na zasadzie pomiaru pojemnościowego i wykrywają zbliżanie się ludzkiej dłoni. Dynamicznie czujniki dotykowe w znacznym stopniu eliminują różne zakłócenia, takie jak woda, lód czy ciała obce. Można je aktywować np. w rękawiczkach jednorazowych lub rękawicach roboczych. Statystyczne czujniki dotykowe wykrywają dłonie i przedmioty, dopóki powierzchnia aktywna jest zasłonięta. Czujniki dotykowe działają również przez szkło. W przeciwieństwie do przełączników mechanicznych czujniki te nie ulegają zużyciu. Ponieważ reagują one na dotyk, aktywacja nie wymaga naciśnięcia. Znacznie zwiększa to komfort obsługi. Zielone diody LED mogą być sterowane osobno i wykorzystane np. do sygnalizacji stanu maszyn i urządzeń.
Włączenie czujnika jest sygnalizowane za pomocą diod LED.
W przemyśle w maszynach stosowane są czujniki jako przycisk uruchomienia/zatrzymania lub przycisk potwierdzający.
Na mobilnych maszynach roboczych i przyczepach czujniki można wykorzystywać jako przyciski. Ponadto można je używać jako przyciski zatrzymania lub elementy do otwierania drzwi.