You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki optyczne do zastosowań specjalnych

Czujniki optyczne do zastosowań specjalnych

Czujniki optoelektroniczne do zastosowań specjalnych

W procesach przemysłowych o wysokim stopniu automatyzacji kolor jest często kryterium wyboru podczas detekcji, sortowania lub kontrolowania różnych towarów. Kolor produktów oraz opakowania, etykiety lub nadruki można precyzyjnie rozpoznawać za pomocą elektronicznych czujników kolorów.

Za pomocą czujników kontrastowych można łatwo i niezawodnie wykrywać znaczniki druku oraz szczególnie płaskie obiekty.

Czujniki do detekcji obiektów przezroczystych składają się z refleksyjnej bramki świetlnej z filtrem polaryzacyjnym oraz bardzo precyzyjnego odbłyśnika. Szkło, folia, butelki PET oraz przezroczyste opakowania można niezawodnie wykrywać. Umożliwia to zliczanie butelek i szklanek oraz kontrolowanie folii pod kątem pęknięć.

Optoelektroniczne czujniki poziomu wykrywają bezdotykowo poziomy materiałów sypkich, a nie płynów przezroczystych.