1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki światłowodowe
  5. Wzmacniacze światłowodowe do światłowodów szklanych

Wzmacniacze światłowodowe do światłowodów szklanych

  • Wysoka częstotliwość przełączania do szybkich procesów
  • Wyświetlacz LED do kontroli operacji, stanu przełączenia i pracy
  • Różne opcje montażu: na szynie DIN lub wolnostojący
  • Łatwa parametryzacja przyciskiem uczenia
  • Obsługa światłowodami wysokiej jakości do trudnych warunków przemysłowych

Wzmacniacze światłowodowe do światłowodów szklanych



Wzmacniacz światłowodowy do światłowodów szklanych

Wzmacniacze światłowodowe o konstrukcji OBF do światłowodów w osłonie z tworzywa sztucznego z włóknami z akrylu są stosowane wtedy, gdy wobec światłowodów nie stawia się specjalnych wymagań dotyczących odporności na wysokie temperatury oraz na agresywne środki chemiczne.

Wzmacniacze można montować na szynie montażowej lub za pomocą otworów mocujących. Ustawienie czułości, funkcji światło-włącz/ciemno-włącz lub zasady pomiaru odbywa się wygodnie za pomocą przycisków na urządzeniu. Dobrze widoczne diody LED wspomagają ustawianie podczas uruchamiania. Podczas użytkowania służą one do kontroli stanu przełączania, gotowości do pracy, rezerwy operacyjnej i obszaru niebezpiecznego.

W przypadku wymagających zastosowań dostępne są funkcje rozszerzone, np. przedłużenie impulsu, jeżeli obiekt znajduje się w obszarze detekcji tylko przed bardzo krótki czas.