1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki światłowodowe
  5. Pełna linia produktów

Czujniki i wzmacniacze światłowodowe - Pełna gama produktów

  • Łatwe podłączanie światłowodów do wzmacniacza
  • Proces wprowadzania ustawień oszczędza czas i koszty podczas konfiguracji
  • Wyświetlacz LED do kontroli operacji, stanu przełączenia i pracy
  • Światłowody akrylowe lub szklane do różnych zastosowań
  • Szybki i łatwy montaż

Czujniki i wzmacniacze światłowodowe - Pełna gama produktów



Całkowity asortyment

Jeżeli do montażu standardowych czujników optycznych jest mało miejsca, stosuje się systemy światłowodowe, zwane również systemami falowodów optycznych. W tych systemach monitor kontrolny i światłowód montuje się oddzielnie.
Umożliwia to montaż tam, gdzie jest niewiele miejsca oraz w miejscach trudno dostępnych.

Systemy światłowodowe są wykonane w postaci fotokomórki jednokierunkowej lub czujnika refleksyjnego.

Światłowody z akrylu są używane do zastosowań standardowych, jeżeli nie występują żadne szczególne wymagania dla odporności na wysokie temperatury lub dla oddziaływań chemicznych. Mają one możliwości samodzielnego konfekcjonowania oraz są tańsze niż światłowody szklane.

Światłowody ze szkła krzemianowego są odporne na wysokie temperatury i starzenie oraz niewrażliwe chemicznie w porównaniu do światłowodów akrylowych. Podczas zginania nie zmieniają one swojego działania optycznego. Światłowodów szklanych nie można samodzielnie konfekcjonować.

W zastosowaniach, w których wymagane są bardzo małe promienie zgięcia, stosuje się światłowody o dużej elastyczności.