Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki optyczne

Czujniki optyczne

  • Wysokiej jakości czujniki fotoelektryczne do różnych zastosowań
  • Doskonały stosunek ceny do wydajności
  • Wersje do stosowania w aplikacjach higienicznych
  • Wyświetlacz LED do kontroli operacji, stanu przełączenia i pracy
  • Szeroka gama elementów systemu do łatwego i bezpiecznego montażu

Czujniki optyczne – specjalistyczne narzędzia dla branży przemysłowej

Czujniki optyczne nazywane również "sztucznymi oczami" znajdują swoje zastosowanie tam, gdzie kluczowe jest precyzyjne rozpoznanie obiektów. Nie tylko doskonale sprawdzają się w szybkich procesach produkcyjnych, ale także w aplikacjach, gdzie potrzebna jest detekcja subtelnych różnic i niuansów między przedmiotami. Co więcej, nie ma znaczenia z jakiego materiału wykonane są rejestrowane przedmioty. W porównaniu z czujnikami zbliżeniowymi opartymi o technologię indukcyjną lub pojemnościową, czujniki optoelektroniczne mają znacznie większy zakres wykrywania. Kiedy warto zdecydować się na wdrożenie czujnika fotoelektrycznego?

Czujnik optyczny – budowa i sposób działania

ifm electronic to wiodący producent czujników. Czujniki z czerwonym światłem, na podczerwień oraz zaawansowane technologie laserowe to tylko niektóre z opcji dostępnych dla klientów. Czujniki ifm wyróżniają się nie tylko zasięgiem działania, ale także zdolnością do eliminacji tła, co przekłada się na jeszcze większą precyzję. Dzięki bogatej różnorodności form konstrukcyjnych, klienci mogą cieszyć się najwyższym poziomem elastyczności w doborze odpowiedniego rozwiązania.

Funkcjonowanie czujników optycznych opiera się na wykorzystaniu zjawiska absorpcji, odbicia, załamania lub rozproszenia światła przez różne materiały i powierzchnie, które wykonane są z szerokiej gamy surowców oraz tworzyw, takich jak metal, szkło czy plastik.

Sensory te składają się z emitera generującego wiązkę światła oraz detektora, który rejestruje promienie świetlne odbite lub rozproszone przez obiekt. W niektórych modelach czujników wykorzystywany jest dodatkowo specjalny układ optyczny, który kieruje i koncentruje wiązkę światła na powierzchnię obiektu.

W jakich branżach stosuje się czujniki optyczne?

Asortyment naszej marki bogaty jest w szeroki wachlarz sensorów fotoelektrycznych, które wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu. Klienci mogą zdecydować się na czujniki optyczne typu M18 oraz czujniki optyczne typu M18 Cube do zastosowań w branży spożywczej. Detektory te cechują się wyjątkową odpornością na trudne warunki przemysłowe – wysoki stopień ochrony IP 69K kwalifikuje nasze czujniki do użytku w halach cyfrowej produkcji żywności w obszarach mokrych, w których wykorzystywane są agresywne środki czystości. Solidna obudowa czujnika, wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, pozwala dodatkowo na precyzyjne monitorowanie obiektów, np. w browarnictwie, przemyśle przetwórstwa mięsnego czy produkcji sera. Dodatkowo duży asortyment komponentów systemowych ze stali nierdzewnej umożliwia bezpieczne mocowanie i łatwy montaż czujników.

W ofercie ifm electronic znajdują się także optoelektroniczne czujniki odległości OMH, które znajdują zastosowanie m.in. na szybkich przenośnikach taśmowych, gdzie zapewniają one pomiar częstotliwości do 1200 Hz w trybie prędkości i wykrywanie drobnych obiektów z rozdzielczością do 0,01 milimetra. Sensory optyczne OMH cechują się wyjątkową dokładnością działania, dzięki czemu zapewniają one również precyzyjne rozmieszczenie i układanie elementów, które wymagane są np. podczas produkcji ogniw bateryjnych.

Czujnik optyczny do zastosowań specjalnych

Klienci ifm electronic mogą zdecydować się także na czujniki optyczne, które powstały z myślą o nieco bardziej zaawansowanych procesach przemysłowych o wysokim stopniu automatyzacji. Sensory kolorów o wysokiej rozdzielczości sprawdzą się szczególnie w branży opakowań – urządzenia te rozpoznają m.in. kolor produktów oraz opakowania, a także etykiety oraz nadruki.

Przydanym rozwiązaniem może okazać się także wybór czujnika optycznego do bezdotykowego pomiaru poziomu materiałów sypkich oraz nieprzezroczystych cieczy. Urządzenie to rozpoznaje potrzebne dane na podstawie pomiaru czasu przelotu światła w technologii Photonic Mixing Device.

Przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej i spożywczej chętnie korzystają również z czujników do detekcji obiektów przezroczystych. Sensory te składają się z refleksyjnej bramki świetlnej z filtrem polaryzacyjnym oraz bardzo precyzyjnego odbłyśnika. Ich głównym zdaniem jest sprawne zliczanie butelek i szklanek oraz kontrolowanie stanu folii pod kątem ewentualnych uszkodzeń. 

Chcesz zwiększyć wydajność swojego przedsiębiorstwa? Postaw na innowacyjne produkty ifm electronic

Czujnik optyczny to wyjątkowo przydatne rozwiązanie, na wdrożenie którego z każdym rokiem decyduje się coraz więcej firm z branży przemysłowej. Urządzenie to pozwala na dokładne i niezawodne wykrywanie obiektów, bez jakiegokolwiek ingerowania w ich parametry. Nie jesteś pewien, który model czujnika optycznego najlepiej sprawdzi się w Twoim przedsiębiorstwie? Odwiedź naszego bloga o automatyce przemysłowej ifmformation. Zachecamy także do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy kompleksowo odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Sprawdź także inne czujniki do pozycjonowania:
Czujniki indukcyjne
Czujniki pojemnościowe
Czujniki magnetyczne
Czujniki ultradźwiękowe
Czujniki zaworowe
Czujniki położenia tłoka