You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki odległości
  5. Dalmierze typu M30

Dalmierze typu M30

  • Niewielka i wytrzymała obudowa
  • Wygodna komunikacja przez IO-Link
  • Długi zasięg do 2 m
  • Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
  • Wersje z zabezpieczeniem przed promieniowaniem laserowym klasy 1 lub 2

Dalmierze typu M30


Czujniki odległości o konstrukcji M30

OID to czujnik odległości IO Link z pomiarem czasu przelotu światła w technologii PMD (PMD, Photonic Mixing Device). Łączy on w sobie zalety dużego zasięgu, niezawodnego tłumienia tła, widzialnego światła czerwonego i dużej rezerwy funkcjonowania w kompaktowej i solidnej obudowie M30 ze stali nierdzewnej.
Wysoki stopień ochrony umożliwia zastosowanie w trudnych warunkach przemysłowych.

Dzięki interfejsowi IO-Link można łatwo ustawić punkt przełączania za pomocą sterownika lub komputera. Wykluczone jest więc niezamierzone przestawienie bezpośrednio na czujniku, co zwiększa poziom ochrony przed manipulacją.

Dzięki precyzyjnemu tłumieniu tła można niezawodnie wykrywać również obiekty błyszczące, matowe, ciemne lub jasne. Dowolny kąt padania światła umożliwia elastyczność pozycji montażu, ułatwia montaż i oszczędza koszty.

Warianty z klasą lasera 1 spełniają wymagania zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym.