You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki odległości
  5. Dalmierze typu M30 z intuicyjną nastawą punktu przełączania

Dalmierze typu M30 z intuicyjną nastawą punktu przełączania

  • Niezawodna eliminacja tła i wykrywanie niezależnie od koloru
  • Łatwa parametryzacja obracanym, blokowanym pierścieniem ustawczym
  • Niezawodne wykrywanie powierzchni połyskujących
  • Możliwy pomiar pod kątem nierównym kątowi prostemu względem obiektu
  • Wygodna komunikacja przez IO-Link

Dalmierze typu M30 z intuicyjną nastawą punktu przełączania

Czujniki odległości o konstrukcji M30 z obsługą intuicyjną

OID to czujnik odległości z pomiarem czasu przelotu światła w technologii PMD (PMD, Photonic Mixing Device). Łączy on w sobie zalety dużego zasięgu, niezawodnego tłumienia tła, widzialnego światła czerwonego i dużej rezerwy funkcjonowania w kompaktowej i solidnej obudowie M30.

Ustawienie punktu przełączania odbywa się intuicyjnie i dokładnie za pomocą pierścienia nastawczego (Easy-turn) na urządzeniu. Na skali wskazywana jest ustawiona odległość. Dzięki temu można ustawić punkt przełączania jeszcze przed uruchomieniem.

Dzięki precyzyjnemu tłumieniu tła można niezawodnie wykrywać również obiekty błyszczące, matowe, ciemne lub jasne. Dowolny kąt padania światła umożliwia elastyczność pozycji montażu, ułatwia montaż i oszczędza koszty.

Warianty z klasą lasera 1 spełniają wymagania zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym.