1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki odległości
  5. Dalmierze typu O1D o zasięgu 75 m

Dalmierze typu O1D o zasięgu 75 m

  • Możliwe stosowanie w świetle dziennym
  • Dwa wyjścia przełączające, z których jedno można skonfigurować jako analogowe
  • Doskonały stosunek ceny do wydajności
  • Skalowalny zakres pomiarowy i funkcja okien
  • Szeroka gama elementów systemu do łatwego montażu i dokładnej, drobnej regulacji

Dalmierze typu O1D o zasięgu 75 m



Czujniki odległości o konstrukcji O1D z zasięgiem 75 m

O1D106 to czujnik odległości z pomiarem czasu przelotu światła w technologii PMD (PMD = Photonic Mixing Device). Dzięki opcjonalnie dostępnym odbłyśnikom można niezawodnie wykrywać odległości w zakresie od 1m do 75m. Czujnik można np. stosować do kontroli pozycji suwnic, co chroni transportowane ładunki przed kolizją.

Czujnik jest niewrażliwy na światło zewnętrzne i może być stosowany na zewnątrz lub w halach zakładowych, w których światło dzienne pada od góry bezpośrednio na czujnik lub obiekt.

W asortymencie akcesoriów znajduje się duży odbłyśnik oraz przyrząd montażowo-regulacyjny do łatwego mocowania i precyzyjnego ustawiania czujnika.