You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki odległości
  5. Wszystkie czujniki odległości

Wszystkie czujniki odległości

  • Niezawodny optyczny pomiar odległości o dużych zasięgach do 10 m
  • Ustawianie punktu przełączania przyciskiem, pierścieniem ustawczym lub przez IO-Link
  • Do zastosowań z eliminacją tła
  • Doskonały stosunek ceny do wydajności
  • Wersje z zabezpieczeniem przed promieniowaniem laserowym klasy 1 lub 2

Wszystkie czujniki odległości


Czujniki odległości

Czujniki odległości z pomiarem czasu przelotu światła w technologii PMD (PMD = Photonic Mixing Device) charakteryzują się przy niewielkim rozmiarze konstrukcyjnym bardzo dużym zasięgiem działania, niezawodnym tłumieniem tła, widzialną czerwoną plamką światła laserowego oraz dużą rezerwą funkcjonowania.

Czujniki są niewrażliwe na światło zewnętrzne i mogą być stosowane w halach zakładowych, w których światło dzienne pada od góry bezpośrednio na czujnik lub obiekt. Również obiekty odblaskowe, takie jak powierzchnie metalowe, są skutecznie wykrywane; paski odblaskowe na kamizelkach ostrzegawczych są tłumione. Za pomocą czujników odległości można wykrywać niezawodnie odległości również wtedy, gdy strumień światła nie pada pionowo na powierzchnię obiektu. Pozwala to na elastyczność pozycji montażu, ułatwia montaż i oszczędza koszty. Dzięki precyzyjnemu tłumieniu tła można niezawodnie wykrywać również obiekty błyszczące, matowe, ciemne lub jasne.

Czujniki odległości są przeznaczone do ustawiania, regulacji prędkości lub pomiaru poziomu napełnienia. Można je stosować do ochrony autonomicznych przemysłowych systemów transportowych lub suwnic przed kolizjami lub do realizowania zadań związanych z ustawianiem w regałach wysokiego składowania przez pojazdy do transportu poziomego.

Warianty z klasą lasera 1 spełniają wymagania zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym.