1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki laserowe
  5. Typ M18 do automatyki przemysłowej

Czujniki laserowe - Typu M18 do automatyki przemysłowej

  • Bezbłędne wykrywanie niewielkich obiektów
  • Doskonały stosunek ceny do wydajności
  • Łatwe osiowanie widocznej plamce laserowej
  • Proces wprowadzania ustawień oszczędza czas i koszty podczas konfiguracji
  • Precyzyjna eliminacja tła


Konstrukcja M18 do automatyki przemysłowej

Konstrukcja OG w obudowie M18 jest najpopularniejszą konstrukcją gwintową w systemach automatyzacji również w przypadku czujników laserowych. Solidna obudowa ze stali nierdzewnej umożliwia niezawodną detekcję również małych obiektów w trudnych warunkach przemysłowych. Urządzenia charakteryzują się dużym zakresem działania i zasięgiem, stabilnością w długim okresie oraz wysokimi częstotliwościami przełączania. Precyzyjne tłumienie tła w czujnikach refleksyjnych zapobiega niezamierzonemu załączaniu czujnika również w wymagających zastosowaniach.

Asortyment produktów obejmuje fotokomórki jednokierunkowe, refleksyjne bramki świetlne i czujniki refleksyjne. W czujnikach laserowych w trybie uczenia można łatwo i wygodnie ustawiać przyciskami zakres działania lub zasięg, funkcję światło włącz i ciemno-włącz oraz tłumienie tła w przypadku czujników refleksyjnych.