1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki laserowe
  5. W obudowie typu O5 do automatyki przemysłowej

Czujniki laserowe - W obudowie typu O5 do automatyki przemysłowej

  • Dokładne wykrywanie niewielkich części
  • Łatwe osiowanie widocznej plamce laserowej
  • Szeroki wybór elementów mocujących
  • Proces wprowadzania ustawień oszczędza czas i koszty podczas konfiguracji

Czujniki laserowe - W obudowie typu O5 do automatyki przemysłowej



Konstrukcja prostopadłościenna O5 do automatyki przemysłowej

Czujniki laserowe serii O5 charakteryzują się dużym zakresem działania i zasięgiem, wszechstronną koncepcją montażu i mocowania oraz atrakcyjnym stosunkiem ceny do jakości. Asortyment produktów obejmuje fotokomórki jednokierunkowe, refleksyjne bramki świetlne i czujniki refleksyjne. Czujniki wykrywają nawet najmniejsze obiekty o średnicy do 1,5mm.

Czujniki montuje się szybko i łatwo. W celu dostosowania do istniejących sytuacji montażowych dostępne są różne elementy mocujące.

Wtyczka przyłączeniowa w wersjach z konektorem obraca się o 270°, dzięki czemu można ją ustawiać w dowolnych kierunkach. Plamka światła laserowego widzialna na obiekcie lub na odbłyśniku ułatwia ustawienie czujników podczas uruchamiania.

Ustawienie czułości i funkcji przełączania odbywa się wygodnie przez naciśnięcie przycisku.