You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki optyczne
  5. Czujniki temperatury na podczerwień z wyświetlaczem

Czujniki optyczne - Czujniki temperatury na podczerwień z wyświetlaczem

  • Dwa niezależne wyjścia przełączające, uniwersalne programowanie
  • Precyzyjne i odporne na zarysowania soczewki zapewniające minimalną wrażliwość na światło rozproszone
  • Intuicyjna i wygodna obsługa
  • Niezawodny pomiar temperatury do 1350C

Czujniki optyczne - Czujniki temperatury na podczerwień z wyświetlaczem


Czujniki temperatury na podczerwień z wyświetlaczem

Czujniki do pomiaru temperatury na podczerwień są przystosowane do niezawodnej detekcji pozycji obiektów o wysokiej temperaturze, na przykład w przemyśle hutniczym i szklarskim.

Czujniki wykrywają promieniowanie podczerwone emitowane przez obiekty i przekształcają je na sygnał wyjściowy. Jeżeli wykryta temperatura będzie wyższa niż ustawiony próg przełączania, ustawione zostanie wyjście przełączające i za pomocą diod LED wyświetli się stan przełączania.

Progi przełączania oraz konfiguracje wyjściowe można łatwo ustawić za pomocą przycisków i wyświetlacza. Podczas pracy na wyświetlaczu wskazywana jest aktualna wartość pomiarowa.

Solidna obudowa oraz wysokogatunkowa soczewka precyzyjna umożliwiają zastosowanie w bardzo trudnych warunkach przemysłowych.