You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki optyczne
  5. Wszystkie czujniki fotoelektryczne

Wszystkie czujniki fotoelektryczne

  • Łatwe osiowanie widocznym światłem czerwonym
  • Wersje do stosowania w aplikacjach higienicznych
  • Wyświetlacz LED do kontroli operacji, stanu przełączenia i pracy
  • Proces wprowadzania ustawień oszczędza czas i koszty podczas konfiguracji
  • Szeroka gama elementów systemu do łatwego i bezpiecznego montażu

Wszystkie czujniki fotoelektryczne


Całkowity asortyment

Technika automatyzacji nie może już istnieć bez czujników optoelektronicznych służących jako „sztuczne oko”. Stosowane są wszędzie tam, gdzie trzeba bezpiecznie i bezdotykowo rozpoznać dokładną pozycję przedmiotów. Nie ma przy tym znaczenia, z jakiego materiału wykonane są rejestrowane przedmioty. W porównaniu do czujników indukcyjnych, czujniki optoelektroniczne posiadają znacznie większy zakres kontroli.

Fotokomórka jednokierunkowa wyróżnia się dużym zasięgiem. System składa się z dwóch osobnych elementów: nadajnika i odbiornika. Wiązka światła pokonuje tylko jedną drogę (z nadajnika do odbiornika). Dlatego zakłócenia w aplikacji, na przykład pył w powietrzu, zabrudzenia soczewek czy para wodna nie powodują od razu awarii systemu.

W refleksyjnej bramce świetlnej nadajnik i odbiornik znajdują się w jednej obudowie. Przy pomocy odbłyśnika emitowany promień światła jest kierowany z powrotem do odbiornika. Refleksyjne bramki świetlne bez filtra polaryzacyjnego działają ze światłem podczerwonym, a systemy z filtrem polaryzacyjnym – z widzialnym światłem czerwonym.

Czujnik refleksyjny służy do bezpośredniej detekcji obiektów. Nadajnik i odbiornik znajdują się w obudowie. Nadajnik emituje światło, które odbija się od wykrywanego obiektu i jest rozpoznawane przez odbiornik. Analizowane jest odbicie światła od obiektu. Dlatego dodatkowe komponenty funkcyjne (jak odbłyśniki w refleksyjnych bramkach świetlnych) nie są konieczne do użytkowania czujnika refleksyjnego.