You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki ultradźwiękowe
  5. Krótki typ M18

Czujniki ultradźwiękowe - krótkie typ M18

  • Programowalna funkcja wyjściowa NO/NC
  • Bezdotykowe wykrywanie niezależnie od barwy, przezroczystości czy cech powierzchni obiektu
  • Wyjątkowo niewielka konstrukcja do stosowania w ograniczonej przestrzeni
  • Wyraźnie widoczna dioda LED wskazująca stan przełączenia i echo
  • Intuicyjne ustawianie zasięgu wykrywania przyciskiem

Czujniki ultradźwiękowe - krótkie typ M18


Czujniki ultradźwiękowe – krótkie typuM18

Czujniki ultradźwiękowe służą do niezawodnej detekcji pozycji oraz ciągłego iprecyzyjnego pomiaru odległości mediów wstanie stałym, ciekłym lub pod postacią proszku. Wysyłają iodbierają fale dźwiękowe wzakresie ultradźwiękowym. Obiekt, względem którego dokonywana jest detekcja, odbija fale dźwiękowe, po czym woparciu ometodę pomiaru czasu przebiegu określana jest jego odległość. Bezdotykowa detekcja odbywa się niezależnie od barwy, przejrzystości, właściwości powierzchni lub stopnia błysku obiektu. Umożliwia to przykładowo detekcję opakowań typu blister wtechnice pakowania lub przezroczystych opakowań ztworzyw sztucznych wprzemyśle spożywczym.
Urządzenia rejestrują obiekty niezawodnie ibez zakłóceń również wotoczeniu zawierającym silne zanieczyszczenia, pyły lub mgłę.
Czujniki ultradźwiękowe firmy ifm obardzo krótkiej konstrukcji typuM18 oferują nadzwyczaj małe martwe pole, duży zasięg działania oraz wysoką rozdzielczość, co umożliwia ich montaż wzastosowaniach oograniczonej przestrzeni.
Asortyment produktów obejmuje urządzenia zprogramowalnym wyjściem przełączającym lub wyjściem analogowym. Nastawianie funkcji wyjścia, punktów przełączania oraz zakresu pomiarowego odbywa się poprzez podłączenie wejścia uczenia do zasilania (funkcja teach przewodu).