You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki ultradźwiękowe

Czujniki ultradźwiękowe

Czujniki ultradźwiękowe

Czujniki ultradźwiękowe służą do niezawodnej detekcji pozycji oraz ciągłego iprecyzyjnego pomiaru odległości mediów wstanie stałym, ciekłym lub pod postacią proszku. Wysyłają iodbierają fale dźwiękowe wzakresie ultradźwiękowym. Obiekt, względem którego dokonywana jest detekcja, odbija fale dźwiękowe, po czym woparciu ometodę pomiaru czasu przebiegu określana jest jego odległość. Bezdotykowa detekcja odbywa się niezależnie od barwy, przejrzystości, właściwości powierzchni lub stopnia błysku obiektu. Umożliwia to przykładowo detekcję opakowań typu blister wtechnice pakowania lub przezroczystych opakowań ztworzyw sztucznych wprzemyśle spożywczym.
Urządzenia rejestrują obiekty niezawodnie ibez zakłóceń również wotoczeniu zawierającym silne zanieczyszczenia, pyły lub mgłę.
Czujniki ultradźwiękowe firmy ifm to urządzenia okompaktowej konstrukcji, odznaczające się nadzwyczaj małym martwym polem, znacznym zasięgiem oraz wysoką rozdzielczością.
Asortyment produktów obejmuje urządzenia zprogramowalnym wyjściem przełączającym, wyjściem analogowym lub też kombinacją obu wyjść. Nastawianie funkcji wyjścia, punktów przełączania oraz zakresu pomiarowego odbywa się wzależności od wybranego wariantu wintuicyjny sposób poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się bezpośrednio na urządzeniu lub też poprzez połączenie wejścia uczenia zzasilaniem (funkcja teach przewodu).
Ponadto czujniki mogą być parametryzowane również przez IO-Link, np. za pomocą interfejsu USB. Oprogramowanie LINERECORDER SENSOR umożliwia wizualizację, przenoszenie i archiwizowanie zestawów parametrów.