You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki położenia tłoka
  5. Do rowków typu T z wyjściem silnoprądowym

Czujniki położenia tłoka - Do rowków typu T z wyjściem silnoprądowym

  • Wersje trójprzewodowe do podłączania różnych sterowników
  • Szeroki zakres temperatury roboczej
  • Wersje z konektorami lub przewodem połączeniowym
  • Mocowanie samoblokujące do szybkiego montażu i łatwej regulacji
  • Łatwy montaż przez „wpuszczanie od góry” w rowek

Czujniki położenia tłoka - Do rowków typu T z wyjściem silnoprądowym

Wysoki prąd upływu do zastosowania w cylindrach z rowkiem teowym

Czujnik położenia cylindra z rowkiem teowym do zastosowań o wysokich prądach upływu do 500mA można niezawodnie zaadaptować do wszystkich powszechnie stosowanych konstrukcji cylindrów. Mocowanie samozaciskające oraz łatwe ustawianie w rowku teowym pomagają w wygodnym montażu jedną ręką. Czujnik jest mocowany za pomocą śruby zintegrowanej. Zapewnia to dodatkowo doskonałe odciążenie kabla.
Szeroki asortyment akcesoriów do adapterów umożliwia umieszczenie czujników w rowku teowym cylindra o prawie każdym kształcie: teowym okrągłym, szpilkowym, profilowym lub też trapezowym. Można dzięki temu zmniejszyć zapasy magazynowe i czas montażu.