Czujniki położenia tłoka służą do monitorowania położenia tłoka w cylindrze pneumatycznym. Typowy czujnik położenia tłoka składa się z korpusu z zamontowanym w nim czujnikiem magnetycznym oraz magnesu przymocowanego do tłoka cylindra. Kiedy tłok przemieszcza się w cylindrze, zmienia swoje położenie względem czujnika magnetycznego, co powoduje zmianę pola magnetycznego, a tym samym generuje odpowiedni sygnał elektryczny. Można je montować na różnych typach cylindra: z rowkiem teowym, z rowkiem C, okrągłym, szpilkowym, rury profilowej lub trapezowym.
Spośród czujników położenia, warto wyróżnić czujniki położenia tłoczysk odporne na ciśnienie do siłowników hydraulicznych.
Czujniki położenia tłoka do siłowników pneumatycznych i czujniki położenia tłoczysk do siłowników hydraulicznych różnią się głównie w zastosowaniu i konstrukcji, ze względu na różnice między siłownikami pneumatycznymi a hydraulicznymi.
Różnice ze względu na zastosowanie:
Róznice ze względu na konstrukcję:
Podsumowując, czujniki położenia tłoka dla siłowników pneumatycznych i czujniki położenia tłoczysk dla siłowników hydraulicznych są dostosowane do pracy w różnych warunkach i środowiskach, związanych z różnicami w zastosowaniach i właściwościami pracy siłowników pneumatycznych i hydraulicznych.
Warto zaznaczyć, że w ofercie ifm electronic, znajdują się czujniki położenia wyróżniające się wysoką odpornością na panujące w otoczeniu warunki, takie jak wibracje, pył, wilgoć czy zmienne temperatury – bez większych przeszkód mogą więc być one stosowane w trudnych warunkach przemysłowych.
Czujniki położenia tłoka z IO-Link wyposażone są również w zaawansowane funkcje diagnostyczne, które umożliwiają monitorowanie stanu urządzenia w czasie rzeczywistym. Technologia ta pozwala na szybkie wykrywanie ewentualnych anomalii, wskazując dokładną lokalizację usterki maszynerii. Funkcjonalności te pomagają więc w skutecznej optymalizacji procesów produkcyjnych, zmniejszając ilość przestojów oraz zwiększając efektywność pracy maszyn.
Czym wyróżniają się sensory położenia do siłowników pneumatycznych? Czujniki te montowane są bezpośrednio na siłowniku – magnes pierścieniowy, który mocowany jest do tłoka, wykrywany jest przez ściankę obudowy z materiału niemagnetyzującego, takiego jak m.in. stal nierdzewna czy aluminium. Sensory mogą być integrowane zarówno na siłownikach niewymagających adaptacji (np. z rowkiem T lub C), jak i na siłownikach profilowych, cięgnowych, clan-line, z rowkiem trapezowym oraz z rowkiem specyficznym dla danego producenta.
W ofercie naszej firmy znajdują się także innowacyjne czujniki do siłowników hydraulicznych, które cechują się odpornością na nawet najbardziej niesprzyjające warunki atmosferyczne. Nasi klienci mogą zdecydować się na modele wykrywające położenie końcowe na siłownikach hydraulicznych w maszynach mobilnych lub w technologii formowania. Urządzenia monitorujące stosowane są zarówno jako wyłączniki krańcowe w siłownikach, jak i w innych komponentach hydraulicznych, np. zaworach lub pompach.
Co wpływa na trwałość czujników położenia? Urządzenia te wykonywane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej, dzięki czemu mogą one spełniać wymagania ciśnieniowe nawet do 500 barów. Niektóre z modeli naszych sensorów uszczelniane są dodatkowo przez pierścień O-ring oraz pierścień podporowy.
Czujniki położenia tłoka są powszechnie stosowane w wielu branżach przemysłowych ze względu na ich przydatność i wszechstronność. Oto niektóre z branż, w których używane są te czujniki:
Chcąc jak najlepiej wpłynąć na wydajność podejmowanych działań produkcyjnych, nasi klienci mogą zdecydować się na różne typy sensorów położenia, które występują m.in. w wariancie typu C, T lub T z wyjściem silnoprądowym. Zastanawiasz się, które z urządzeń najlepiej sprawdzi się w przypadku Twojej linii produkcyjnej? Skontaktuj się z nami! Chętnie doradzimy i pomożemy w doborze odpowiednich czujników.
Sprawdź także inne czujniki do pozycjonowania:
Czujniki indukcyjne
Czujniki optyczne
Czujniki pojemnościowe
Czujniki magnetyczne
Czujniki ultradźwiękowe
Czujniki zaworowe