1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki pojemnościowe
  5. Podświetlane moduły przycisków typu M22 w metalowej obudowie

Czujniki pojemnościowe - Podświetlane przyciski typu M22 w obudowie metalowej

  • Niewielka i wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej
  • Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
  • Do zastosowań z okresowym czyszczeniem
  • Dynamiczna zasada działania uniemożliwiająca manipulację
  • Łatwy montaż w obudowie z nawierconym otworem Ø 22,5 mm


Przycisk podświetlany o konstrukcji M22 w obudowie metalowej

Pojemnościowe czujniki dotykowe znajdują zastosowanie np. jako przyciski uruchamiania/zatrzymywania w maszynach, jako przyciski potwierdzające oraz służą do otwierania i zamykania bram. W przeciwieństwie do przełączników mechanicznych czujniki te nie ulegają zużyciu. Dynamiczne czujniki dotykowe rozpoznają nawet zbliżenie ludzkiej ręki, w związku z czym eliminują wpływ czynników zakłócających, takich jak woda, oblodzenie czy też ciała obce. Przełączanie jest możliwe również w rękawiczkach jednorazowych lub rękawicach roboczych. Statyczne czujniki dotykowe wykrywają dłonie i przedmioty również przez szkło, dopóki powierzchnia aktywna jest tłumiona. Zapewnia to ochronę np. przed aktami wandalizmu. Czujniki o bistabilnym sposobie działania mogą poprzez krótkie dotknięcie powodować włączenie, a przez ponowne krótkie dotknięcie wyłączenie. Obudowa o stopniu ochrony IP 69K jest odporna na oleje, a ponadto odporna na uderzenia i zarysowania. Włączenie czujnika jest sygnalizowane za pomocą diod LED o intensywnym świetle. Istnieje możliwość oddzielnego sterowania zielonymi diodami LED do sygnalizacji stanów maszyn i urządzeń.

Czujnik można montować we wszystkich obudowach z otworem Ø 22,5 mm.