You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki pojemnościowe
  5. Duży zasięg detekcji do technologi przenośników

Czujniki pojemnościowe - Duży zasięg detekcji do technologi przenośników

  • Łatwa, potencjometryczna regulacja zasięgu wykrywania
  • Znaczna odporność na zakłócenia
  • Niewielka i wytrzymała obudowa
  • Wersje z zespolonym wyjściem AC/DC i technologią dwuprzewodową
  • Wersje z konektorami, zaciskami lub przewodem połączeniowym

Czujniki pojemnościowe - Duży zasięg detekcji do technologi przenośników

Duża odległość przełączania dla systemów transportu

Regulowana odległość przełączania czujników pojemnościowych do 60mm umożliwia największą możliwą uniwersalność podczas montażu, a jednocześnie dużą rezerwę operacyjną. Konstrukcja prostopadłościenna w obudowie z tworzywa sztucznego doskonale nadaje się do monitorowania podnośników elewatorowych w elewatorach.
Odporna na zakłócenia elektronika zapobiega nieprawidłowemu przełączaniu czujników (np. spowodowanemu przez zakłócenia przetwornicy częstotliwości).
Czujniki posiadają komorę z zaciskami, kabel przyłączeniowy lub konektor M12.