You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki pojemnościowe
  5. Z wizualizacją punktu przełączania

Czujniki pojemnościowe - Z wyświetlaniem sygnału i punktu przełączania

Czujniki pojemnościowe - Z wyświetlaniem sygnału i punktu przełączania

Czujniki pojemnościowe – ze wskaźnikiem sygnałowym punktu przełączania

Czujniki pojemnościowe wykrywają materiały sypkie lub płyny przez niemetalowe ściany zbiorników. 12-punktowy wskaźnik paskowyLED umożliwia intuicyjne dostosowanie punktu przełączania do bieżącego zastosowania. Optymalna adiustacja punktu jest reprezentowana przez zapaloną diodęLED wcentralnym punkcie wskaźnika. Liczba zapalonych zielonych diodLED wokół punktu przełączania to wskaźnik informujący obezpieczeństwie punktu przełączania. Osady, zmiany wmateriale itp. są prezentowane bezpośrednio na czujniku, aużytkownik może wrazie potrzeby precyzyjnie skorygować punkt przełączania. Dzięki temu można wcześnie zidentyfikować iwyeliminować potencjalną usterkę. Umożliwia to minimalizację ryzyka awarii lub wyłączeń.
Parametryzacja odbywa się do wyboru za pomocą przycisków na czujniku lub też za pomocą złącza IO-Link przez interfejs USB E30396 lub Memory Plug E30398. Oprogramowanie LINERECORDER SENSOR pozwala na wizualizację wartości pomiarowych czujnika oraz parametryzację online i offline. Przedstawienie konkretnych wartości pomiarowych umożliwia zdefiniowanie granic tolerancji wokół ustawionego punktu przełączania.