You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki pojemnościowe
  5. Do zastosowan w przemyśle elektronicznym i półprzewodnikowym

Czujniki pojemnościowe - Do zastosowan w przemyśle elektronicznym i półprzewodnikowym

  • Łatwa regulacja przyciskiem w aplikacji
  • Wersje z automatycznym wykrywaniem obciążeń wyjść PNP lub NPN
  • Wybór między konfiguracją NC i NO
  • Wyraźnie widoczne wskazanie stanu przełączenia
  • Znaczna odporność na zakłócenia

Czujniki pojemnościowe - Do zastosowan w przemyśle elektronicznym i półprzewodnikowym


Zastosowanie w przemyśle elektronicznym i półprzewodników

Czujniki typu KG506x są zoptymalizowane do detekcji mediów przewodzących przed niemetalowe ściany lub na elementach obejściowych. Stosuje się je do wykrywania poziomu minimalnego, wycieków lub przepełnienia zbiorników.
Koncepcja obsługi umożliwia porównanie i ustawienie funkcji wyjścia tylko po jednym naciśnięciu przycisku. Automatyczna detekcja obciążenia ułatwia projektowanie i uruchamianie na różnych systemach przetwarzania sygnałów.
Czujniki w białej obudowie z tworzywa sztucznego są idealnie przystosowane do zastosowań w przemyśle półprzewodników i elektronicznym ze względu na swoją wysoką odporność na zakłócenia.