1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki pojemnościowe
  5. Do zastosowań w przetwórstwie tworzyw sztucznych

Czujniki pojemnościowe - Do zastosowań w przetwórstwie tworzyw sztucznych

  • Łatwa regulacja przyciskiem w aplikacji
  • Wersje z automatycznym wykrywaniem obciążeń wyjść PNP lub NPN
  • Wybór między konfiguracją NC i NO
  • Wyraźnie widoczne wskazanie stanu przełączenia
  • Odporne na wyładowania elektrostatyczne

Czujniki pojemnościowe - Do zastosowań w przetwórstwie tworzyw sztucznych



Zastosowanie w przemyśle tworzyw sztucznych

Wszędzie tam, gdzie transportowane i przetwarzane są granulaty z tworzywa sztucznego, czujniki pojemnościowe monitorują poziom napełnienia – w przewodach i silosach lub przez wzierniki na stacjach załadowczych wtryskarek. Czujnik musi przy tym niezawodnie wykrywać wiele różnych tworzyw sztucznych. Z jednej strony dotyczy to różnych materiałów, wilgoci resztkowej i temperatur, a z drugiej strony znacznie zmienia się rozmiar ziarna i powierzchnie materiałów podstawowych. Wersje z IO-Link pozwalają na zdefiniowanie granic tolerancji wokół ustawionego punktu przełączania.

Koncepcja obsługi umożliwia porównanie i ustawienie funkcji wyjścia tylko po jednym naciśnięciu przycisku. Automatyczna detekcja obciążenia upraszcza podłączenie do powszechnie stosowanych układów sterowania.