1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki pojemnościowe
  5. Detekcja przez niemetalowe ściany zbiorników

Czujniki pojemnościowe - Detekcja przez niemetalowe ściany zbiorników

  • Niezawodne wykrywanie poziomu przez niemetalowe ściany naczynia
  • Łatwa regulacja w aplikacji przyciskiem lub IO-Link
  • Wersje z automatycznym wykrywaniem obciążeń wyjść PNP lub NPN
  • Wybór między konfiguracją NC i NO
  • Wyraźnie widoczne wskazanie stanu przełączenia


Detekcja przez niemetalowe ściany zbiorników

Czujniki pojemnościowe wykrywają materiały sypkie lub płyny przez niemetalowe ściany zbiorników lub na elementach obejściowych. Stosuje się je do wykrywania poziomu minimalnego, wycieków lub przepełnienia zbiorników. Typowe zastosowania to przemysł drzewny, papierniczy, szklarski, tworzyw sztucznych, spożywczy, chemiczny i półprzewodników.

Parametryzacja odbywa się do wyboru za pomocą przycisków na czujniku lub też za pomocą interfejsu IO-Link. Wersje z automatyczną detekcją obciążenia ułatwiają projektowanie i uruchamianie na różnych systemach przetwarzania sygnałów.