1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki indukcyjne
  5. Do zastosowań w technologii przenośników

Czujniki indukcyjne - Do zastosowań w technologii przenośników

  • Bardzo długi zasięg wykrywania do 60 mm
  • Obudowy prostokątne o zwiększonym zasięgu wykrywania
  • Wersje z konektorami, zaciskami lub przewodem połączeniowym
  • Wersje w technologii trój- i czteroprzewodowej
  • Typ IM: Swobodny wybór pięciu położeń powierzchni aktywnej; wyraźnie widoczne narożne diody LED


Zastosowanie w systemach transportu

Czujniki indukcyjne o konstrukcji prostopadłościennej ze względu na duże odległości przełączania są szczególnie dobrze przystosowane do użycia w systemach transportu. Solidne obudowy z tworzywa sztucznego o wysokim stopniu ochrony gwarantują zastosowanie w trudnych warunkach przemysłowych.
W przypadku konstrukcji IM (40 x 40 mm) aktywną powierzchnię można wyrównywać w pięciu pozycjach, dzięki czemu optymalnie dostosowuje się do niekorzystnych warunków montażowych. Obydwie narożne diody LED są dobrze widoczne z każdej pozycji regulacji.