1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki indukcyjne
  5. Małe obudowy prostopadłościenne

Czujniki indukcyjne - Małe obudowy prostopadłościenne

  • Wyjątkowo niewielkie wymiary konstrukcji
  • Cztery różne typy prostokątne
  • Technologia połączeniowa zapewniająca oszczędność miejsca
  • Długi zasięg wykrywania zapewniający długi czas sprawności
  • Szeroki zakres temperatury roboczej


Małe konstrukcje prostopadłościenne

Ze względu na kompaktową konstrukcję i wysokość te czujniki indukcyjne można stosować również w przypadku bardzo ograniczonego dostępnego miejsca. Dzięki temu są idealnym rozwiązaniem w robotyce oraz układach montażu i obsługi. Małe czujniki uzyskują częstotliwości przełączania do 2000Hz powyżej całego zakresu temperatury.