1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki indukcyjne
  5. Do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem

Czujniki indukcyjne - Do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem

  • Typy cylindryczne lub prostokątne
  • 3D/3G: Wytrzymałe obudowy z litego metalu i plastiku po badaniach udarowych energią 4 J
  • Czujniki z interfejsem NAMUR do podłączania do wzmacniaczy sygnału/wzmacniaczy przekaźnikowych
  • Łatwe podłączanie konektorami lub zaciskami
  • Duża stabilność mechaniczna


Zastosowanie w strefie zagrożenia wybuchem

Do zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem dostępnych jest wiele czujników indukcyjnych – od konstrukcji gwintowanej i prostopadłościennej po czujniki podwójne do sygnalizacji pozycji na zaworach obrotowych. Liczne międzynarodowe dopuszczenia pozwalają na zastosowanie w strefach występowania pyłu lub zagrożenia wybuchem gazu.

Czujniki kategorii 3G/3D lub 2D można podłączać bezpośrednio do układu sterowania urządzenia. Obudowa i części obudowy tych urządzeń oraz pasujących konektorów serii EVCxxA zostały zbadane przy użyciu energii udarowej 4J.