1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki indukcyjne
  5. Czujnik szczelinowy

Czujniki indukcyjne - Czujniki szczelinowe

  • Precyzyjne wykrywanie położenia wskaźnika
  • Znormalizowana obudowa
  • Certyfikacja wg ATEX i IECEx
  • Do podłączania do obwodów iskrobezpiecznych dzięki interfejsowi NAMUR
  • Szeroki zakres temperatury roboczej


Czujnik szczelinowy

Obszary zastosowania dla indukcyjnych czujników szczelinowych to urządzenia pomiarowe lub przyrządy do pomiarów ciśnienia i przepływu. Czujniki montuje się indywidualnie, umożliwiają one przełączanie bezdotykowe bez zużycia. Elementy wytłumiające mogą składać się z różnych materiałów.
Indukcyjne czujniki szczelinowe są dopuszczone do strefy ATEX dla gazu i pyłu kategorii 1. Poza strefą ATEX czujniki można eksploatować z napięciem 24V.