You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki indukcyjne
  5. Czujniki pierścieniowe i rurowe

Czujniki indukcyjne - Czujniki pierścieniowe i przewodowe

  • Wersje statyczne i dynamiczne
  • Niezawodne wykrywanie przedmiotów o bardzo małej średnicy
  • Bardzo krótki czas reakcji
  • Łatwa regulacja wydłużania impulsów i czułości potencjometrem
  • Wybór między konfiguracją NC i NO

Czujniki indukcyjne - Czujniki pierścieniowe i przewodowe


Czujniki pierścieniowe i wężowe

Czujniki pierścieniowe i wężowe działają na zasadzie statycznej tak jak czujniki indukcyjne. Wytwarzają one sygnał wyjściowy, dopóki metal znajduje się w zakresie kontroli. Dzięki temu możliwe są kontrole zatorów w procesie doprowadzania.
Czujniki dynamiczne są stosowane tam, gdzie konieczna jest detekcja szczególnie małych części o niewielkiej masie. W przypadku tłumienia na wyjściu tłumika generowany jest krótki impuls, regulowany w zakresie od 0,1 do 150 ms. Również w przypadku zanieczyszczenia metalicznego w wężu, na przykład ścinków ze śrub, funkcjonalność jest zachowana na długo.