1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki indukcyjne
  5. Do zastosowań w branży spożywczej

Czujniki indukcyjne - Do zastosowań w branży spożywczej

  • Szeroki zakres temperatury roboczej
  • Odporne na wstrząs termiczny nawet w przypadku częstych zmian temperatury
  • Materiały obudowy dopuszczone do kontaktu z żywnością
  • Odporne na czyszczenie myjką wysokociśnieniową ze żrącymi środkami czyszczącymi
  • Powierzchnia aktywna czujnika z litego metalu lub polieteroeteroketonu PEEK


Zastosowanie w obszarze sterylnym

Czujniki indukcyjne o stopniu ochrony IP 68 lub IP 69K charakteryzują się swoją dobrą szczelnością również w skrajnych zastosowaniach, na przykład w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Są one szczelne również w przypadku kontaktu z agresywnymi środkami czyszczącymi (kompatybilnymi z COP), co zostało potwierdzone certyfikatem Henkel.
Dozwolony zakres zastosowania czujników wynosi od 0 °C do 100 °C. Ponadto urządzenia te są bardzo odporne na skoki temperatury.
Większa odległość przełączania zapewnia większe bezpieczeństwo, a tym samym większą dostępność urządzeń. Jest ona zapewniona w całym zakresie temperatury.
Obudowa ze stali nierdzewnej pozwala na większe momenty dokręcenia podczas montażu. Powierzchnia czołowa z PEEK lub stali nierdzewnej jest zgodna ze specjalnymi wymaganiami w zakresie zastosowania. Dzięki laserowej tabliczce znamionowej urządzenie można bezpiecznie zidentyfikować również po latach.