You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania

Czujniki do pozycjonowania

Czujniki do pozycjonowania

W zastosowaniach przemysłowych czujniki pozycji są dzisiaj nieodzowne dla niezawodnej detekcji pozycji na maszynach. Czujniki indukcyjne, pojemnościowe i magnetyczne zapewniają w porównaniu z przełącznikami mechanicznymi prawie idealne warunki: bezdotykowy sposób pracy nie powodujący zużycia oraz wysokie częstotliwości przełączania i dokładności przełączeń. Ponadto są one niewrażliwe na drgania, pył i wilgoć.
Czujniki położenia cylindra służą do wykrywania położenia tłoków w siłownikach pneumatycznych.
W technice procesowej, gdzie stosuje się ciecze, powietrze lub gazy, stosuje się zawory do dozowania i sterowania. Czujniki zaworu sygnalizują niezawodne położenie napędów obrotu, zaworów, zasuw i klap.
Technika automatyzacji nie może już istnieć bez czujników optoelektronicznych służących jako „sztuczne oko”. Stosowane są wszędzie tam, gdzie trzeba bezpiecznie i bezdotykowo rozpoznać dokładną pozycję przedmiotów. Nie ma przy tym znaczenia, z jakiego materiału wykonane są rejestrowane przedmioty. W porównaniu do czujników indukcyjnych, pojemnościowych i magnetycznych, czujniki optoelektroniczne posiadają znacznie większy zakres kontroli.
Aby precyzyjnie wykryć szczególnie mniejsze przedmioty, stosuje się czujniki laserowe. W połączeniu z pomiarem czasu przelotu światła można niezawodnie mierzyć również większe odległości.