• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Flowsensorer
  2. Utvalg etter medium
  3. Gasser

Måling av gassmedier

Merknader:
Svært godt egnet

Godt egnet

Egnet

Ikke egnet


Tilgjengelig

Ikke tilgjengelig
Egnet til en viss grad – kontakt servicesenteret +47 22 60 80 00 i dette tilfellet
kalorimetriske
inline-sensorer
Kalorimetriske
nedsenkingssensorer
Produktdetaljer Produktdetaljer

Måleprinsipp

Kalorimetrisk

Kalorimetrisk

Nøyaktighet

Trykktap

Retningsdeteksjon

Mengdemåler (kalkulator)

Medier:

Ikke-ledende medier

Kjemiske væsker
med lav konsentrasjon,
f.eks. natriumhydroksidløsning < 5 %

Matkvalitet*

Motstandsdyktig mot

Temperatursvingninger

Viskositetsendringer

Luftinnhold

Partikler

Trykktopper

Sedimenter

Vibrasjoner

Installasjon

Ingen påkrevd lengde for innløpsrør

* For nøyaktig informasjon om medier, se tilhørende datablad.

kalorimetriske inline-sensorer Særtrekk



Måleprinsipp:

Produktserier

  • SD-serien, SDG-serien

Måleområde

  • 0,02…17480 m3/h

Nominell bredde

  • DN8...DN200

Mediumtemperatur

  • -10...60 °C

Trykklassifisering

  • Opptil 50 bar

Krav:

  • Det må tas hensyn til lengder for inn- og utløpsrør
  • Varmeledende medium
  • Unngå raske temperaturendringer

Bransjer:

  • Bilindustri
  • Robotikk og automatisering
  • Skipsautomatisering
  • Næringsmiddelindustri

Høydepunkter:

  • Høy målenøyaktighet
  • Høy måledynamikk
  • Lavt trykktap

Prosessverdier:

  • Måling av total mengde/ totalisator
  • Gjennomstrømning
  • Temperatur
  • Trykk
  • Enhetsstatus / diagnostikk

Kalorimetriske nedsenkingssensorer

Særtrekk


Måleprinsipp:

Produktserier

  • SI-, SA- og SF-serier

Nominell bredde

  • Uavhengig av DN

Måleområde

  • Væske 0,04…3 m/s
  • Gass 0,6…300 m/s

Nøyaktighet

  • Væske ± (7 % MW + 2 % MEW)
  • Gass ± (10 % MW + 2 % MEW)

Mediumtemperatur

  • -25...100°C

Trykklassifisering

  • Opptil 300 bar

Krav:

  • Det må tas hensyn til lengder for inn- og utløpsrør
  • Varmeledende medium
  • Unngå raske temperaturendringer

Bransjer:

  • Bilindustri
  • Robotikk og automatisering
  • Vannindustri
  • Skipsautomatisering
  • Næringsmiddelindustri

Høydepunkter:

  • Uavhengig av nominelle rørdiametre
  • Forskjellig materialvalg for komponenter som kommer i kontakt med mediet.
  • Enkel montering

Prosessverdier:

  • Punkt-strømningshastighet
  • Temperatur
  • Enhetsstatus / diagnostikk
  • Beregnet strømning