• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. IO-Links fordeler
  2. Produktutvalg
  3. Ethernet IO-Link-master

Ethernet IO-Link-master

Velkommen til fremtiden for industriell automatisering.

Moderne industri står overfor stadig økende krav: Det krever kraftige, fleksible og kompatible løsninger som kan integreres sømløst på både OT- og IT-nivå. Ifms nye IO-Link master SolutionBlock oppfyller disse kravene med innovativ teknologi og et bredt spekter av funksjoner, spesielt utviklet for utfordringene i Industri 4.0.

SolutionBlock i detalj

SolutionBlock produktfordeler

Multiprotokoll for PROFINET og EtherNet/IP

Den integrerte støtte for flere protokoller reduserer antallet artikler for kundene våre betydelig. Takket være kompatibiliteten med PROFINET og EtherNet/IP kan en enkelt IO-Link-master brukes i forskjellige nettverk, noe som reduserer kompleksiteten og lagringskostnadene. Denne allsidigheten gjør den ideell for bedrifter som ønsker fleksible og skalerbare løsninger.

Integrert OPC UA-server

Den innebygde OPC UA-serveren sikrer jevn integrering i eksisterende IoT-datastrukturer. Denne åpne, produsentuavhengige kommunikasjonsplattformen muliggjør standardisert datautveksling mellom forskjellige enheter og systemer. Dette øker gjennomsiktigheten i prosesser og skaper grunnlag for prediktivt vedlikehold og databaserte beslutninger.

IODD Interpreter

IODD Interpreter muliggjør automatisk evaluering og oversettelse av sensordata. Prosessverdier som temperatur eller strømningshastighet blir ikke matet ut som rådata, men i forståelige enheter som °C eller m³/t. Denne funksjonen sparer tid under integreringen og gjør det enklere å analysere dataene.

Kjedekoblingsfunksjon

Den standardiserte M12-tilkoblingsteknologien muliggjør en enkel seriekobling for strømforsyning, feltbuss og IIoT-kommunikasjon. Dette betyr mindre kablingsarbeid, enklere integrering og betydelige kostnadsbesparelser. Denne funksjonen er en avgjørende fordel, spesielt i omfattende systemer eller i områder med begrenset plass.

Sikkerhet med OPC UA, MQTT (s) og HTTP (s)

Støtte for OPC UA, MQTT og et REST API i JSON-format betyr at IO-Link master tilbyr fleksible kommunikasjonsmuligheter for moderne IIoT-applikasjoner.

Mens OPC UA og MQTT er basert på TCP/IP, muliggjør REST API datautveksling via HTTP. JSON er et standardisert dataformat for strukturert overføring av informasjon.

Og IO-Link-masteren støtter OPC UA, MQTT-er og HTTP-er, noe som muliggjør sikker dataoverføring. Disse protokollene sikrer at data krypteres og beskyttes mot uautorisert tilgang – en avgjørende fordel i et stadig mer nettverksbasert, sikkerhetsbevisst industrielt miljø. IO-Link-masteren kobler dermed IT- og OT-verdener ved hjelp av det høyeste sikkerhetsnivået.

Datareduksjon gjennom moneo

Mange sensorer leverer store datamengder som ikke alltid er nødvendige. Moneo-integrering gjør at disse dataene kan forbehandles og reduseres. Dette minimerer belastningen på nettverk og IT-systemer og sikrer mer effektiv bruk av tilgjengelige ressurser.

Network Time Protocol (NTP)

Ved å integrere Network Time Protocol (NTP), er synkroniseringen av enheter i nettverket garantert på millisekundet. Dette er spesielt viktig i tidskritiske applikasjoner der den nøyaktige koordineringen av alle systemkomponenter er avgjørende.

Systemoversikt

Ifm SolutionBlock Eksempel på Y-bane

Systemtilkobling

Produktsammenligning av IO-Link master og SolutionBlock

       
AL13   AL15 – SolutionBlock   AL14
Kjedekoblingsfunksjon
For feltbuss
  Kjedekoblingsfunksjon
For strømforsyning, feltbuss og IIoT-kommunikasjon
  Kjedekoblingsfunksjon
For feltbuss og strømforsyning
Strøm
A-kodet M12, 3.9 A (US)
  Strøm
L-kodet M12, 16 A (US), 16 A (UA)
  Strøm
L-kodet M12, 16 A (US), 16 A (UA)


Feltbuss
AL130x: PROFINET
AL132x: EtherNet/IP
AL133x: EtherCat
AL134x: Modbus TCP
AL135x: IIoT
AL137x: POWERLINK
 

Feltbuss
AL159x: Multiprotokoll for
PROFINET og EtherNet/IP
 

Feltbuss
AL140x: PROFINET
AL142x: EtherNet/IP
AL143x: EtherCAT
Maks. nåværende belastning totalt
300 mA
  Maks. nåværende belastning totalt
4 A
  Maks. nåværende belastning totalt
2 A
Inngang/utgang
16 konfigurerbare, 16 digitale innganger, 8 digitale utganger
  Inngang/utgang
16 konfigurerbare, 12 digitale
  Inngang/utgang
16 konfigurerbare, 12 digitale innganger/utganger
OPC UA-server   OPC UA-server
Forenkler integrering i IoT-datastrukturer
  OPC-UA-server
MQTT/JSON
Støtter i tillegg bare HTTP-er
  MQTT/JSON
Også HTTP-er/MQTT-er for sikker dataoverføring
  MQTT/JSON
TLS-kryptering   TLS-kryptering
For sikker, kryptert dataoverføring
  TLS-kryptering
IODD Interpreter   IODD-Interpreter
Behandling av en rekke IODD-er for å konvertere sensordata til forståelig informasjon
  IODD Interpreter
Datareduksjon gjennom moneo   Datareduksjon
gjennom moneo

Optimalisering av datavolum og nettverksbelastning
  Datareduksjon gjennom moneo
NTP-støtte   NTP-støtte
Millisekundspresis tidssynkronisering for tidskritiske programmer
  NTP-støtte
Vis AL13XX ➜  

Vis AL1590 (kjølevæske) ➜

Vis AL1591 (mat) ➜

  Vis AL14XX ➜

SolutionBlock FAQ