• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. IO-Links fordeler
  2. Produktutvalg
  3. IO-Link-moduler

IO-Link-feltmoduler

Ifms IO-Link-mastere er den perfekte løsningen for desentralisert innsamling av sensorsignaler i felten, anlegget eller maskinen, uten behov for et kontrollskap. Ytelsen til IO-Link-infrastrukturen forbedres betydelig av IO-Link-modulene. De har innganger og utganger for binære, analoge og digitale signaler og kan også styre aktuatorer. Fordeler: Hele dialogen mellom kontrolleren og sensorene og aktuatorene finner sted via IO-Link-topologien. Samtidig er alle data tilgjengelige på IT-nivå for evaluering og prosessoptimalisering.
Denne praktiske løsningen er unik på markedet og tilbyr en ekstraordinær fleksibilitet, spesielt i små applikasjoner!

Fordeler med denne produktfamilien:

  • Robust plasthus med IP67 / 68 /69K-klassifisering
  • Utmerket støt- og vibrasjonsmotstand
  • For bruk i industrielle applikasjoner og hygieniske områder
  • Digitale inngangsfiltre og kraftige utganger
  • Typer med elektrisk separasjon av forskjellige spenningsforsyninger og IO-Link
  • Typer med fritt konfigurerbare innganger og utganger (binære og analoge)
  • Digitale inngangsfiltre for signalforbehandling
  • Diagnostiske funksjoner
  • Ifm ecolink-teknologi

Dine fordeler:

  • Enkel utvidelse av innganger og utganger direkte i felten via IO-Link
  • Besparelser gjennom fleksibel modularrangement og konfigurasjon
  • Mindre tid til installasjon og oppsett
  • Tilrettelagt feilplassering
  • Standardisering av maskiner gjennom modulkonsept

Produktoversikt over IO-Link-moduler

Grafikken viser hvordan IO-Link-moduler kan kobles til

Vi tilbyr en stor og variert portefølje for et bredt spekter av bruksområder. Modulene er tilgjengelige i to utførelser:

  • Den oransje feltmodulen i kjølevæskeserien er motstandsdyktig mot oljer og kjølevæsker og egnet for generelle industrielle applikasjoner.
  • Den grå modulen er ideelt egnet for hygieniske og matvareapplikasjoner på grunn av materialet som brukes til huset. Den har den høye beskyttelsesklassifiseringen IP 68 / IP 69K.

Det skilles mellom Standard / PerformanceLine og BasicLine.

Standard / PerformanceLine
Multiport DI / DO konfigurerbar DI DO Al
Kjølevæske AL2605 AL2607 AL2305 AL2303 AL2301 AL2627 AL2325 AL2323 AL2321 AL5021 AL2340 AL2341 AL2330 AL2331 AL2336 AL2384
Matvarer AL2507 AL2205 AL2203 AL2201 AL2527 AL2225 AL2223 AL2221 AL2240 AL2241 AL2230 AL2231 AL2236 AL2284
Porter 8x M12 8x M12 åpen
kabelende
6x M12 10x M12 6x M12 10x M12 6x M12 4x M12
Maks. innganger / utganger
(pin 4+2)
16 16 12 20 12 20 12 4
Spenningsforsyning ekstern
M12 L-kode
ekstern
M12 A-kode
B-port A-port ekstern
M12 L-kode
ekstern
M12 A-kode
B-port A-port A-port ekstern
M12 A-kode
A-port
Mulige binære
inngangssignaler
16 DI 12 DI 20 DI
Mulige analoge
inngangssignaler
8 AI
(0...10 V, 4...20 mA)
4 RTD
(PT100, PT1000,
TCK, TJK)
Mulige
inngangsfrekvenser
2x fl
0...3000 Hz
Mulige binære
utgangssignaler
16 DO 12 DO 20 DO 12 DO
Mulige analoge
utgangssignaler
Mulige PWM /PWM-I
utgangssignaler
8 PWM
2 PWM-I
Elektrisk separasjon
US / UA
Merkestrøm pr. port 2 A 1,8 A 1 A 2 A 1,8 A 1 A 1,8 A
Strømstyrke per modul 16 A 2x 1,8 A 1 A 16 A 2x 1,8 A 1 A 2x 1,8 A
uten interaksjon
i henhold til PL-d

(finn ut mer)
Beskyttelsesgrad Kjølevæskeserie (oransje) IP 67
matserie (grå) IP 69k
Koblings- /stikkontaktmateriale Kjølevæskeserie (oransje) - forniklet messing
Matserie (grå) - rustfritt stål
BasicLine
DI
Kjølevæske AL2400 AL2401 AL2410 AL2411
Porter 4x M12 8x M12 4x M8 8x M8
Maks. antall innganger
(pin 4+2)
8 16 4 8
Spenningsforsyning intern, A-port
Mulige binære
inngangssignaler
8 DI 16 DI 4 DI 8 DI
Mulige analoge
inngangssignaler
Mulige binære
utgangssignaler
Mulige analoge
utgangssignaler
Elektrisk separasjon US / UA
Strømstyrke per modul
Beskyttelsesgrad IP67
Koblings- /stikkontaktmateriale nikkelbelagt messing

Spenningstilførsel av IO-Link moduler

Vi tilbyr et bredt utvalg av alternativer for spenningsforsyning til våre IO-Link-moduler, slik at de kan tilpasses ulike behov i feltet. Kombinert med de riktige IO-Link-masterne gir dette deg maksimal fleksibilitet.

Alternativer for spenningsforsyning

For å forsyne IO-Link-modulen og sensorene og aktuatorene i feltet, er opptil 3 forskjellige spenningsforsyninger (pinner) per modul tilgjengelig.

US = spenningsforsyning fra masteren
UA = ekstern spenningsforsyning for aktuator
UAi = ekstern spenningsforsyning for sensor
MP = modul med digitale innganger og utganger og analoge innganger
DX = modul med digitale innganger og utganger
DI = modul med digitale innganger
DO = modul med digitale utganger

Vær oppmerksom på at hvis IO-Link-modulen leveres fra en B-port, vil sensorene leveres via UA sammen med aktuatorene.
Dette betyr at hvis UA blir avbrutt, vil sensorene også svikte.
Av denne grunn tilbyr vi versjoner med en ekstern spenningsforsyning der UAi og UA er atskilt.

Spenningsforsyning – Performance vs. StandardLine

Ikke-interaksjon /feilekskludering

Ikke-interaksjon i sikkerhetsrelaterte applikasjoner

I klassisk sikkerhetsteknologi slås spenningsforsyningen til farlige aktuatorer (UA) av sentralt via et sikkerhetsrelé.

I moderne, desentraliserte feltbussystemer styres aktuatorene via usikrede utganger på I/O-moduler, mens spenningsforsyningen til disse modulene i økende grad blir koblet fra sentralt via et oppstrøms sikkerhetsrelé eller en sikkerhetskontroller.

En feil kan teoretisk oppstå i usikrede I/O-moduler, noe som fører til at utgangen fortsatt forsynes av US selv om UA er koblet fra. De nye DX PerformanceLine-modulene er utformet på en måte som utelukker denne teoretiske feilen ⇒ feilekskludering.

Merk: Disse I/O-modulene er ingen sikkerhetsreléer i betydningen funksjonell sikkerhet.

Begrepet "passiv sikkerhet" brukes ofte i denne sammenhengen. Dette begrepet er svært misvisende da det antyder en sikkerhetsanordning. Dette er grunnen til at vi uttrykkelig refererer til "ikke-interaksjon" og "feilekskludering".