• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Vibrasjonssensorer
  2. Vibrasjonssensorer og sendere
  3. Integrering og programmer

Integrering og applikasjoner

Overvåking av den totale vibrasjonen i henhold til den internasjonale standarden ISO 10816-3 / ISO 20816-3.

  • Oppdag begynnende skade tidlig
  • Unngå følgeskader
  • Minimer nedetid

Ved å overvåke vibrasjonshastigheten (v-RMS) på en ikke-roterende komponentoverflate, kan økte vibrasjonsnivåer som følge av ubalanse, feiljustering eller løse komponenter identifiseres.
Vibrasjonsovervåking i henhold til ISO 10816 brukes mye i ulike industrielle maskiner som pumper, motorer, vifter og mange andre områder...

Integrasjon

Eksempel på VTV-integrasjon

VTV vibrasjonssendere har et analogt 4-20 mA utgangssignal.
Signalet kan enkelt kobles til analoge innganger på frekvensomformere eller til kontrollere for å overvåke vibrasjonsstyrken (v-RMS) i henhold til ISO 10816.

Eksempel på VKV-integrasjon

VKV-vibrasjonssendere har en bryterutgang i tillegg til det 4-20 mA analoge signalet.
Ved mekanisk innstilling av brytergrenser og en bryterforsinkelse, kan en overvåkingsoppgave på en vifte implementeres med en ekstra bryterfunksjon.

Eksempel på VNB-integrasjon

Universell og direkte indikasjon på advarsels- og alarmtilstander via RGB-display, samt valgfri bruk av en ekstern analog 4-20 mA-inngang (f.eks. temperatur).

Eksempel på VWV-integrasjon

For eksempel kan batteridrevne VWV-vibrasjonssensorer brukes til å kommunisere vibrasjonshastigheten (v-RMS) og overflatetemperaturen fra en elektrisk motor til en ZB0929-gateway via et intelligent mesh-nettverk. Gatewayen støtter de vanlige MQTT- og HTTP-protokollene og kan brukes i kombinasjon med ifms IIoT-plattform moneo.

Applikasjoner

Aksialvifte

  • Ubalanse
  • Feiljustering
  • Løst underlag
  • Langsiktig resonansoperasjon

Radialvifte

  • Ubalanse
  • Feiljustering
  • Løst underlag
  • Belteproblemer
  • Langsiktig resonansoperasjon

Pumper

  • Ubalanse
  • Feiljustering
  • Løst underlag

Motor

  • Ubalanse
  • Feiljustering
  • Løst underlag