• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Smarte havnekraner øker oppetiden

Monitoring and maintenance
Tilstandsovervåking Fjernovervåking
Case-studie

Vibrasjonsanalyse sikrer driftssikkerheten til fjernstyrte portalkransystemer i moderne megahavner

Sikker fjerntilgang til kransystemer
muliggjør fleksibel håndtering
Optimalisert planlegging takket være
økt systemgjennomsiktighet
Forbedret effektivitet og
omløpstider

Resultater

  • Sikker fjerntilgang til portalkraner takket være overvåking av systemstatus
  • Vedlikehold i sanntid (RTM) mulig
  • Økt maskinoppetid takket være kontinuerlig datainnsamling
  • Økt effektivitet, pålitelighet og bærekraft

Utfordringen

For å oppnå større prosesspålitelighet i fremtiden, vender havneoperatøren seg til moderne teknologi. I tillegg til digitalisering bidrar evalueringen av systemstatus og de pågående prosessene, sammen med automatiseringen av de ulike prosesssekvensene, til å sikre at varer håndteres mer pålitelig og effektivt.

Smart havnerestrukturering gir transparente prosesser og baner vei for høyere produktivitet og bedre logistikkplanlegging. Det forkorter også skipets ventetid og behandlingstid. Havneoperatøren må kunne stole på kontinuerlig overvåking av maskinfunksjoner for å oppdage skader på et tidlig stadium, øke oppetiden og unngå nedetid.

I tillegg til forskjellige sensorer, trengte selskapet også et system for å analysere vibrasjoner i motorene og girene til portalkranene og fant den perfekte løsningen med vibrasjonsdeteksjon og tilstandsovervåkingssystemer fra ifm.

Vår kunde

Et containerhåndteringsanlegg på Kinas sørøstkyst

Havner er en nøkkelfaktor i Kinas import og eksport; utallige tonn varer håndteres i landet hver dag. På samme måte er det ved vår kundes havn på sørøstkysten av Kina: selskapet driver et stort containerhåndteringsanlegg med 1 757 ansatte ved en naturlig dypvannshavn. Havnen har et stort antall interne veier, jernbaneforbindelser og gode nautiske forhold. Fraktkanalen er 18,2 meter dyp, noe som gjør den dypere enn havnen i Hamburg, for eksempel.

Selskapet er for tiden i ferd med å forvandle det som pleide å være en konvensjonell havneterminal til et smart containerhåndteringsanlegg. For å nå dette målet må de ha effektive, digitaliserte og bærekraftige prosesser.

Vår kunde

Et containerhåndteringsanlegg på Kinas sørøstkyst

Havner er en nøkkelfaktor i Kinas import og eksport; utallige tonn varer håndteres i landet hver dag. På samme måte er det ved vår kundes havn på sørøstkysten av Kina: selskapet driver et stort containerhåndteringsanlegg med 1 757 ansatte ved en naturlig dypvannshavn. Havnen har et stort antall interne veier, jernbaneforbindelser og gode nautiske forhold. Fraktkanalen er 18,2 meter dyp, noe som gjør den dypere enn havnen i Hamburg, for eksempel.

Selskapet er for tiden i ferd med å forvandle det som pleide å være en konvensjonell havneterminal til et smart containerhåndteringsanlegg. For å nå dette målet må de ha effektive, digitaliserte og bærekraftige prosesser.

Teaser-bilde av siden: Den første sensoren for tilstandsovervåking med CANopen-grensesnitt. Din skytsengel for mobile maskiner

Den første sensoren for tilstandsovervåking med CANopen-grensesnitt

Din skytsengel for mobile maskiner

Løsningen – hvorfor ifm?

I fremtiden vil havneoperatøren bruke ifms vibrasjonsdeteksjonssystem ved fjerntilgang til portalkranene for å overvåke tilstanden til forskjellige motorer og gir og for å utføre vedlikehold basert på meldingene fra det prediktive vedlikeholdssystemet. Forutsigbart vedlikehold spiller en avgjørende rolle i denne havnen: kranene er fullt fjernstyrt, så det er ingen operatør inne i kranen for å identifisere feil i tilfelle tvil. Derfor må systemet kunne overføre de relevante dataene i sanntid, samtidig som de historiske dataene evalueres.

Med løsningen fra ifm har havneoperatøren videreutviklet anleggsovervåkingen betydelig. Selv om et vibrasjonsovervåkingssystem allerede var installert, er den nye løsningen kraftigere. Det er også mer følsomt for unormale vibrasjoner. For selskapet er installasjon av ifm-løsningen det riktige skrittet i retning av fremtidssikring av kransystemene. Gjennom tilstandsovervåking var ifm og kunden i stand til å implementere en løsning som ikke bare øker systemets oppetid og effektivitet, men også forhindrer feil og kostbare reparasjoner. Noe som betydelig øker økonomisk og økologisk bærekraft i logistikkprosessen.

Case-studie: Smarte havnekraner øker oppetiden

Disse emnene kan også være av interesse for deg: