- Oversikt over nivåsensorer
- Produktinnovasjoner
- Radarnivåsensor
- Brukstilfeller
LW21 brukstilfeller
Riktig nivå for feilfri transport av sukkerroer
Sukker er en viktig ingrediens i nesten all mat og drikke. Det intensiverer smaker, påvirker farge, tekstur og gir virkelig en smaksopplevelse. Grunnlaget for dette er en naturlig kilde: sukkerroene. Som verdens ledende produsent av betesukker, gir Südzucker sine kunder denne ingrediensen av beste kvalitet.
Under sukkerproduksjonsprosessen går betene gjennom en rekke bearbeidingstrinn fra åkeren til forbrukeren. En av dem er transport av sukkerroene for videre bearbeiding etter at bonden leverer. De nyleverte rødbetene går først gjennom et vannbad og transporteres deretter til neste bearbeidingstrinn der smussrester fjernes fra rødbetene. To store pumper nedsenket i en pumpesump sikrer levering. Radarnivåsensoren LW2120 er installert i pumpesumpen. Den overvåker vannstanden og regulerer den flytende pumpen som pumper vann ut av gropen når vannstanden stiger. Tidligere ble flottørbrytere brukt, men de ble ofte tilstoppet av blader eller smuss, noe som hindret den flytende pumpen i å slå seg på. Som et resultat vil pumpesumpen fylles opp med vann og pumpemotorene vil bli skadet.
Ikke-kontakt nivåmåling i IBC-reolsystem
I et prosjekt for å redesigne IBC-reolsystemet, var kunden vår på utkikk etter den mest effektive nivåovervåkingsløsningen som var mulig, samtidig som den muliggjorde fleksibel håndtering av IBC-beholderne.
Tidligere var nivåovervåking av det viskøse mediet forbundet med problemer fordi mediet klamret seg til måleelementene og regelmessig vedlikehold og rengjøring var nødvendig. I dag overvåker kunden nivået uten kontakt ved hjelp av radarnivåsensorer som er installert på reolsystemet over IBC-beholderne. Dette betyr at IBC-beholderne kan fjernes fleksibelt fra reolsystemet etter behov uten å måtte fjerne måleinstrumentene. Ikke glem: De installerte blanderne til IBC-ene er ikke noe problem for LW2120 fordi de automatisk undertrykkes av den intelligente algoritmen.
Takket være toveis kommunikasjon via IO-Link kan kunden vise alle IBC-beholdere på HMI-en, se prosessverdiene og lære inn innstillingsparametrene til sensorene samt justere dem ved behov. I tillegg kan volumet og vekten av mediet bestemmes via gjeldende nivå og ved å angi beholderstørrelse og medietetthet.
Nivåovervåking i buffertanken for herdeolje
Kunden vår produserer et bredt spekter av store støpegods som en del av sin produksjon av støpt stål. Støpegodsene plasseres i en tank med herdeolje for å herde. Volumet av støpegodset presser noe av herdeoljen inn i en separat buffertank. Nivået i buffertanken overvåkes nøye fordi en pumpe styres basert på nivået. Denne pumpen brukes til å pumpe herdeoljen fra buffertanken til en annen buffertank.
LW2120-radarnivåsensoren overvåker pålitelig nivået. Spesiell egenskap: Sensoren er installert i en termobrønn som stikker 0,5 m ut av tanken og fortsetter 2,5 m nesten til tankgulvet.
I slike komplekse installasjoner tilbyr den gratis ifm-programvaren Vision Assistant støtte ved at sensoren kan konfigureres, et øvre blindområde kan stilles inn og sensorens atferd kan vises i sanntid. Dette bidrar til å forhindre målefeil og garanterer nøyaktig nivådeteksjon. Og måleresultatene bekrefter at målingen alltid er pålitelig over hele nivåområdet.
Berøringsfri radarmåling i tanker
I mer enn 30 år har EnviroFALK GmbH designet, produsert og solgt rent og ultrarent vann-systemer for et bredt spekter av industrier over hele verden. For berøringsfri overvåking i tanker bruker EnviroFALK radarnivåsensoren LW2120.
Sensoren kan registrere nivåer opp til en høyde på 10 meter uten blindsoner og med millimeteroppløsning. 80 GHz-frekvensen som brukes sikrer stabile og presise måleresultater selv i trange rom. Med antenneforlengeren, tilgjengelig som tilbehør, kan sensoren også brukes utenfor lukkede metalltanker, for eksempel på åpne kar eller plasttanker.
Standard M12-tilkoblingsteknologi sikrer feilfri installasjon i løpet av minutter, mens IO-Link legger til bekvemmeligheten med ekstern parameterinnstilling og lesing. Den intelligente algoritmen i enheten får parameterinnstilling via IO-Link til å virke som en barnelek: Etter å ha stilt inn referansehøyden én gang, gir sensoren umiddelbart det nøyaktige nivået via IO-Link.