- Ifm mate
- Applikasjoner
- Montering
Sikring av monteringskvalitet med Ifm mate
Hvilke utfordringer står monteringen overfor?
- Stor variasjon i individuelle arbeidssteg og produkter øker aktivitetens kompleksitet
- Synkende produktkvalitet eller tid- og kostnadskrevende omarbeid på grunn av feilmontering
Hvilken støtte tilbyr Ifm mate?
- Visuelle instruksjoner for manuelle håndteringsprosesser
- Viser digital monteringsinformasjon som samsvarer med den aktuelle betjeningsrekkefølgen
- NYTT: Sensorbasert kvalitetskontroll av monteringssteg
- Advarsel ved non-compliance for den angitte arbeidsflyten
- Fleksibel bruk av ansatte i ulike monteringsprosesser
Hvilke konkrete fordeler tilbyr Ifm mate?
Et økende produktspekter gir mange selskaper stadig nye utfordringer, spesielt når manuelle monteringsoppgaver er uunnværlige til tross for økende digitalisering. Men hvordan kan selskaper og medarbeidere effektivt håndtere mangfoldet av tilgjengelige varianter?
Svaret: Med Ifm mate. Systemet tar en helt ny tilnærming og utnytter erfaring innen sensorteknologi og maskinsynssystemer – den menneskelige hånden blir en del av 2D/3D-kamerasystemet.
Monteringsassistanse i sanntid
Innenfor synsfeltet til et 2D/3D-kamera kan Ifm mate spore posisjonen til hendene uten ytterligere tekniske eller visuelle hjelpemidler. Medarbeideren følges i sanntid under utførelsen av aktiviteten: Tidligere utførte arbeidssteg markeres i livebildet, og neste arbeidssteg utheves med farge. Samtidig kan arbeidsinstruksjoner gis i form av videoer eller dokumenter som samsvarer med det aktuelle arbeidssteget. Fra og med versjon 1.3.0 er også sensorbasert overvåking av monteringssteg mulig. Medarbeideren får dermed relevant informasjon for å kunne levere et produkt med perfekt kvalitet til enhver tid. Ethvert avvik fra de angitte prosess-stegene indikeres med en melding på skjermen, noe som gjør det mulig for medarbeideren å reagere og iverksette umiddelbare korrigerende tiltak.
Ifm mate som en frittstående løsning
Ifm mate kan være en del av et allerede eksisterende kvalitetssystem: Takket være sitt enkle design og sin brukervennlige oppstart kan systemet integreres i nesten enhver manuell arbeidsstasjon. For selskaper er dette en måte å digitalisere manuelle prosesser på, med fordelene av forbedret produktkvalitet samt fleksibilitet hos medarbeidere og tilgjengelig kunnskap; for medarbeiderne reduserer det belastningen i de daglige arbeidsrutinene og gir sanntidsstøtte selv ved komplekse produksjonssteg – Ifm mate gir dermed enestående merverdi både for organisasjonen og medarbeideren!