Ifm mate: Event Logger
Flere innsikter for best mulig resultat
Hvor ofte blir gjentakende feil i prosessene dine oversett? Vet du egentlig hvor tid går tapt i produksjonen din? Hvor mye mer kunne du oppnådd hvis du hadde bedre innsikt i produksjonsprosessene dine?
Med den nyeste programvareoppdateringen versjon 1.5.0 og den medfølgende lisensutvidelsen for Event Logger har vi nettopp disse utfordringene i tankene.
Tidligere kunne Ifm mate allerede oppdage når og hvor avvik oppstod, men nå kan disse hendelsene navngis og kommuniseres. Dette gir deg muligheten til å få dypere innsikt i produksjonsprosessene dine og optimalisere dem på en målrettet måte.
Hva omfatter Event Logger?
Integrasjonen av MQTT-grensesnittet gjør det mulig å abonnere på og evaluere utvalgte hendelser. Dette gjør det mulig å avdekke ineffektivitet og forbedre prosesser.
Det digitale feilskjemaet inneholder en tilpasset liste over feil (for eksempel kalde loddepunkter, skadde eller defekte komponenter), som kan lagres i Ifm mate for hvert spesifikke brukstilfelle og velges ved feil. Det er da mulig å korrelere denne informasjonen med annen prosessinformasjon via MQTT.
Eksempel: Feilanalyse for prosessoptimalisering
På en manuell arbeidsstasjon har medarbeidere i oppgave å fullføre en delmontering. Dette omfatter seks steg og en loddeprosess. Under den etterfølgende elektriske testen blir det gjentatte ganger funnet vrak, og det er uklart på hvilket punkt i prosessen feilene oppstår.
Mulige feilkilder:
- kalde loddepunkter
- manglende komponenter
- bruk av defekte komponenter
Med Event Logger og feilskjemaet som en del av Ifm mate-systemet kan disse feilene systematisk oppdages og analyseres.
Feilgrep og avvik fra den angitte prosessen oppdages automatisk av Ifm mate. Medarbeideren dokumenterer også hver identifiserbar feil direkte under monteringsprosessen ved å åpne feilskjemaet og velge feilen som har oppstått (f.eks. «kaldt loddepunkt»).
Dette gjør det mulig å oppdage mønstre og iverksette målrettede tiltak for å rette feil, og dermed redusere feilraten og forbedre produksjonskvaliteten.
- Hendelsesopprettelse: Arbeidsstøttesystemet Ifm mate oppretter hendelser med relevant informasjon (f.eks. felt-ID, sekvens-ID, tidsstempel, spesifikk payload som antall eller sensorverdi).
- Publisering: Disse hendelsene sendes til en MQTT-megler via MQTT-protokollen. Megleren fungerer som en mellomstasjon som mottar meldinger fra utgivere (som Ifm mate) og videresender dem til de riktige abonnentene.
- MQTT-megler: MQTT-megleren mottar meldingen og lagrer den midlertidig. Den sjekker hvilke klienter (f.eks. IT-systemer) som har abonnert på denne typen meldinger.
- Abonner: IT-infrastrukturen er registrert som abonnent på feilmeldinger. MQTT-megleren videresender meldingen til alle registrerte abonnenter.
- Behandling i IT: IT-systemene mottar meldingen og behandler den videre. Dette kan inkludere dokumentasjon av feilen, utløsing av alarmer eller igangsetting av korrigerende tiltak.