• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produktnyheter
  2. Sensorer
  3. Duggpunktsensor sikrer trykkluftkvalitet og reduserer energikostnader

Duggpunktsensor sikrer trykkluftkvalitet og reduserer energikostnader

Ren og tørr trykkluft

Overvåking av trykkduggpunktet er en viktig prosess i trykkluftledninger og tanker for å sikre luftkvalitet og driftssikkerhet. Trykkduggpunktet angir temperaturen der vanndampen i trykkluften kondenserer – ved konstant trykk.

For høy fuktighet fører til korrosjon og mulige lekkasjer, forkorter systemets levetid og svekker funksjonen til trykkluftdrevne enheter. Tørr trykkluft er avgjørende for problemfrie prosesser og overholdelse av standarder, særlig i sensitive områder som næringsmiddel- og legemiddelindustrien eller i presise pneumatiske styresystemer.

Optimalisert trykkluftbehandling

Den nye duggpunktsensoren fra ifm bidrar i stor grad til effektiv trykkluftbehandling. Den måler trykkduggpunktet med høy presisjon. Jo lavere denne verdien er, desto tørrere er trykkluften.

Kontinuerlig overvåking av luftkvaliteten muliggjør behovsstyrt kontroll av tørkere. Dette forhindrer unødvendig «overtørking», sparer energi og reduserer kostnader.

Sensoren leverer ikke den nødvendige luften direkte, men fungerer som en overvåkingsenhet. Den sikrer at komponenter som tørkere og andre systemdeler fungerer korrekt, og oppdager umiddelbart eventuelle avvik slik at brukeren raskt kan iverksette korrigerende tiltak. Hovedformålet er derfor kvalitetsovervåking, samtidig som den indirekte bidrar til å forhindre driftsstans.